Eccentric Collar Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/pillow_blocks/p2b_sxr_hm_asmtab.prj},{NB=125659},{SERIES=207},{SS=35},{PN=125659},{DESCRIPTION=P2B-SXR-35M},{BOD=72.0},{WEIGHT=1.9},{A=49.5},{B=165.1},{C=44.5},{DMIN=118.9},{DMAX=138.20},{F=M12},{F1=12.000},{G=23.9},{G1=14.3},{H=18.0},{J=95.3},{L=54.1},{M=47.8},{R=17.0},{S=32.5},{U=73.9},{V=147.8},{W=14.2},{X=3.0},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_sxr_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
125656
204
20
125656
P2B-SXR-20M
0.4
39.4
133.4
34.0
85.9
106.40
M10
21.6
13.5
65.0
33.3
33.3
12.7
26.7
57.2
114.3
12.7
3.0
125657
205
25
125657
P2B-SXR-25M
0.6
41.1
139.7
35.6
93.7
114.30
M10
21.6
14.7
70.4
38.1
36.6
14.2
26.9
63.5
127.0
12.7
3.0
125659
207
35
125659
P2B-SXR-35M
1.9
49.5
165.1
44.5
118.9
138.20
M12
23.9
18.0
95.3
54.1
47.8
17.0
32.5
73.9
147.8
14.2
3.0
125661
209
45
125661
P2B-SXR-45M
2.8
54.1
189.0
50.8
139.7
157.20
M12
22.9
19.1
108.7
63.5
54.1
19.1
35.1
85.9
171.7
17.5
3.0
125662
210
50
125662
P2B-SXR-50M
3.2
57.2
206.2
57.2
152.4
169.70
M16
25.9
19.1
115.1
69.9
57.2
19.1
38.1
93.7
187.5
20.6
3.0
125663
211
55
125663
P2B-SXR-55M
4.1
65.8
225.6
58.4
162.1
188.98
M16
30.7
22.4
126.0
76.2
63.5
22.4
43.4
100.1
200.2
20.6
3.0
125664
212
60
125664
P2B-SXR-60M
5.0
69.6
241.3
60.2
174.8
201.70
M16
30.7
22.4
137.2
84.1
69.9
22.9
46.7
108.0
215.9
22.4
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청