피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAPR-S1 - 센서 레일
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
센서 마운팅 키트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/sen_mkits/eapr_s1_asmtab.prj},{NB=562621 EAPR-S1-S-26-200},{TNR=562621},{TYP=EAPR-S1-S-26-200},{B1=9.000},{H1K=7.750},{H1P=7.750},{D1K=M3},{D1P=M2},{D2=M2.5},{CNSMASSEXACT=0.037},{PPATH=assemblies/eapr_s1_asmtpl.prj},{V=1.000},{GTIN=4052568099381}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
H1K
EGSK
[mm]
H1P
EGSP
[mm]
D1K
EGSK
ⁿ/ₐ
D1P
EGSP
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
562611 EAPR-S1-S-15-25
562611
EAPR-S1-S-15-25
9.000
8.500
0.000
M2
-
M2
0.010
4052568099282
562612 EAPR-S1-S-15-50
562612
EAPR-S1-S-15-50
9.000
8.500
0.000
M2
-
M2
0.012
4052568099299
562613 EAPR-S1-S-15-75
562613
EAPR-S1-S-15-75
9.000
8.500
0.000
M2
-
M2
0.014
4052568099305
562614 EAPR-S1-S-15-100
562614
EAPR-S1-S-15-100
9.000
8.500
0.000
M2
-
M2
0.016
4052568099312
562615 EAPR-S1-S-20-25
562615
EAPR-S1-S-20-25
9.000
7.750
7.750
M2
M1.6
M2.5
0.014
4052568099329
562616 EAPR-S1-S-20-75
562616
EAPR-S1-S-20-75
9.000
7.750
7.750
M2
M1.6
M2.5
0.018
4052568099336
562617 EAPR-S1-S-20-125
562617
EAPR-S1-S-20-125
9.000
7.750
7.750
M2
M1.6
M2.5
0.022
4052568099343
562618 EAPR-S1-S-26-50
562618
EAPR-S1-S-26-50
9.000
7.750
7.750
M3
M2
M2.5
0.024
4052568099350
562619 EAPR-S1-S-26-100
562619
EAPR-S1-S-26-100
9.000
7.750
7.750
M3
M2
M2.5
0.028
4052568099367
562620 EAPR-S1-S-26-150
562620
EAPR-S1-S-26-150
9.000
7.750
7.750
M3
M2
M2.5
0.032
4052568099374
562621 EAPR-S1-S-26-200
562621
EAPR-S1-S-26-200
9.000
7.750
7.750
M3
M2
M2.5
0.037
4052568099381
562622 EAPR-S1-S-33-100/1...
562622
EAPR-S1-S-33-100/130-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.051
4052568099398
562623 EAPR-S1-S-33-200/2...
562623
EAPR-S1-S-33-200/230-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.069
4052568099404
562624 EAPR-S1-S-33-300/3...
562624
EAPR-S1-S-33-300/330-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.088
4052568099411
562625 EAPR-S1-S-33-400/4...
562625
EAPR-S1-S-33-400/430-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.106
4052568099428
562626 EAPR-S1-S-33-500/5...
562626
EAPR-S1-S-33-500/530-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.125
4052568099435
562627 EAPR-S1-S-33-600/6...
562627
EAPR-S1-S-33-600/630-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.144
4052568099442
562628 EAPR-S1-S-46-200/2...
562628
EAPR-S1-S-46-200/240-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.078
4052568099459
562629 EAPR-S1-S-46-300/3...
562629
EAPR-S1-S-46-300/340-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.097
4052568099466
562630 EAPR-S1-S-46-400/4...
562630
EAPR-S1-S-46-400/440-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.115
4052568099473
562631 EAPR-S1-S-46-500/5...
562631
EAPR-S1-S-46-500/540-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.134
4052568099480
562632 EAPR-S1-S-46-600/6...
562632
EAPR-S1-S-46-600/640-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.153
4052568099497
562633 EAPR-S1-S-46-800/8...
562633
EAPR-S1-S-46-800/840-S
19.000
7.750
8.500
M2
M2
M2.5
0.190
4052568099503
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청