피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAHA-P2 - 어댑터 키트
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
마운팅 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/m_att/eaha_p2_asmtab.prj},{NB=5173020 EAHA-P2-32---(high)},{TNR=5173020},{TYP=EAHA-P2-32},{LODLEVEL=high},{B1=53.000},{B2=22.000},{B3=16.000},{D1=M5},{H1=42.000},{H2=22.000},{H3=37.000},{H4=18.000},{L1=64.000},{L2=20.000},{L3=30.000},{T1=2.500},{T2=4.000},{SW=2.500},{CNSMASSEXACT=0.165},{GTIN=4052568452124}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
5172843 EAHA-P2-25
5172843
EAHA-P2-25
37.000
18.000
14.000
M4
35.000
18.000
30.000
14.500
58.000
20.000
30.000
2.500
4.000
2.500
0.110
4052568452117
5173020 EAHA-P2-32
5173020
EAHA-P2-32
53.000
22.000
16.000
M5
42.000
22.000
37.000
18.000
64.000
20.000
30.000
2.500
4.000
2.500
0.165
4052568452124
5172353 EAHA-P2-45
5172353
EAHA-P2-45
61.000
32.500
24.000
M6
54.500
32.500
49.000
22.500
68.000
20.000
30.000
4.000
6.000
2.500
0.340
4052568452100
5173082 EAHA-P2-60
5173082
EAHA-P2-60
76.000
38.000
30.000
M6
70.000
38.000
61.000
30.000
87.000
25.000
40.000
4.000
6.000
4.000
0.560
4052568452131
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청