카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E518 - INDEXED CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e518.prj},{NB=E518080.TM1201},{SHA256=G1UKcEO8mmTmv2iBEOXJ90xA7QkbHP6JqpNt/Wn2YTs=},{INAME=e5180802etm1201},{NAME=e518080.tm1201},{NNCUSTOM=E518},{NTCUSTOM=INDEXED CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE},{NBCUSTOM=E518080.TM1201},{LINACUSTOM=E518080.TM1201},{STEPFILE=E518080.TM1201.step},{PNGFILE=E518.png},{DWGFILE=E518.dwg},{CODE=E518080.TM1201},{MIS01=109.0},{MIS02=80},{MIS03=50},{MIS04=34},{MIS05=24.5},{MIS06=33},{MIS07=13},{MIS08=22},{MIS09=12},{MIS10=11},{MIS11=54},{MIS12=M12},{MIS13=22},{MIS14=21},{MIS15=66},{MIS16=172}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
H1
[mm]
MIS12
d16H
[mm]
MIS13
Q
[mm]
MIS14
dl
[mm]
MIS15
L1
[mm]
MIS16
Weight
[gr]
E518065.TM0801
E518065.TM0801
88.5
65
46
27
19.0
30
13
17
9
10
-
M8
18
19
54
94
E518065.TM1001
E518065.TM1001
88.5
65
46
27
19.0
30
13
17
9
10
-
M10
18
19
54
90
E518065.TM1201
E518065.TM1201
88.5
65
46
27
19.0
30
13
17
9
10
-
M12
18
19
54
90
E518080.TM1201
E518080.TM1201
109.0
80
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M12
22
21
66
172
E518080.TM1401
E518080.TM1401
109.0
80
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M14
22
21
66
164
E518080.TM1601
E518080.TM1601
109.0
80
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M16
22
21
66
154
E518110.TM1201
E518110.TM1201
139.0
110
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M12
22
21
66
181
E518110.TM1401
E518110.TM1401
139.0
110
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M14
22
21
66
195
E518110.TM1601
E518110.TM1601
139.0
110
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M16
22
21
66
198
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C199 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청