카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E331 - CRANK HANDLE WITH SQUARE HOLE AND REVOLVING HANDLE M145
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e331.prj},{NB=E331080.TQ1001P},{SHA256=q/Fp+wRqYgD5KN7tJ35A7kozSh5UJzLxx3t2lMzaYYY=},{INAME=e3310802etq1001p},{NAME=e331080.tq1001p},{NNCUSTOM=E331},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH SQUARE HOLE AND REVOLVING HANDLE M145},{NBCUSTOM=E331080.TQ1001P},{LINACUSTOM=E331080.TQ1001P},{STEPFILE=E331080.TQ1001P.step},{PNGFILE=E331.png},{DWGFILE=E331.dwg},{CODE=E331080.TQ1001P},{MIS01=107},{MIS02=80},{MIS03=33.5},{MIS04=32.0},{MIS05=26.0},{MIS06=20.5},{MIS07=13.0},{MIS08=23},{MIS09=11.0},{MIS10=9.0},{MIS11=19.5},{MIS12=9.5},{MIS13=10},{MIS14=24},{MIS15=20.0},{MIS16=56},{MIS17=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
d1H10
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
dl
[mm]
MIS16
L1
[mm]
MIS17
Weight
[gr]
E331065.TQ0601P
E331065.TQ0601P
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
6
20
20.0
56
111
E331065.TQ0801P
E331065.TQ0801P
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
8
20
20.0
56
117
E331080.TQ1001P
E331080.TQ1001P
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
10
24
20.0
56
140
E331110.TQ1201P
E331110.TQ1201P
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
12
28
23.5
68
177
E331140.TQ1401P
E331140.TQ1401P
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
14
30
25.0
77
267
E331185.TQ1701P
E331185.TQ1701P
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
17
34
26.0
86
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 14111 - Crank handles with revolving handle and black-oxide steel boss w...
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청