카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E232 - CRANK HANDLE WITH HEXAGONAL HOLE AND REVOLVING HANDLE M129
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e232.prj},{NB=E232110.TE1201P},{SHA256=gfZdJbwfbDcnhf6fyjZFL9uEaXNUbix6XtBb2oEQsM8=},{INAME=e2321102ete1201p},{NAME=e232110.te1201p},{NNCUSTOM=E232},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH HEXAGONAL HOLE AND REVOLVING HANDLE M129},{NBCUSTOM=E232110.TE1201P},{LINACUSTOM=E232110.TE1201P},{STEPFILE=E232110.TE1201P.step},{PNGFILE=E232.png},{DWGFILE=E232.dwg},{CODE=E232110.TE1201P},{MIS01=140},{MIS02=110},{MIS03=39.0},{MIS04=35.0},{MIS05=29.0},{MIS06=25.0},{MIS07=14.0},{MIS08=24},{MIS09=12.0},{MIS10=11.0},{MIS11=19.5},{MIS12=11.0},{MIS13=12},{MIS14=28},{MIS15=23.5},{MIS16=63},{MIS17=167}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
d1H10
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
dl
[mm]
MIS16
L1
[mm]
MIS17
Weight
[gr]
E232065.TE0601P
E232065.TE0601P
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
6
20
20.0
52
101
E232065.TE0801P
E232065.TE0801P
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
8
20
20.0
52
98
E232080.TE1001P
E232080.TE1001P
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
10
24
20.0
52
120
E232080.TE1201P
E232080.TE1201P
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
12
24
20.0
52
118
E232110.TE1201P
E232110.TE1201P
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
12
28
23.5
63
167
E232110.TE1401P
E232110.TE1401P
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
28
23.5
63
163
E232140.TE1401P
E232140.TE1401P
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
14
30
25.0
72
257
E232140.TE1601P
E232140.TE1601P
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
16
30
25.0
72
252
E232185.TE1601P
E232185.TE1601P
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
16
34
26.0
82
390
E232185.TE1701P
E232185.TE1701P
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
17
34
26.0
82
390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E230 - CRANK HANDLE WITH HEXAGONAL HOLE AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청