카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E222 - CRANK HANDLE WITH SMOOTH BORE INSERT AND REVOLVING HANDLE M129
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e222.prj},{NB=E222110.TD0801},{SHA256=YwLLOcK5J55447H89p8Mgj442fmjbfn9EsvOwwEf4p4=},{INAME=e2221102etd0801},{NAME=e222110.td0801},{NNCUSTOM=E222},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH SMOOTH BORE INSERT AND REVOLVING HANDLE M129},{NBCUSTOM=E222110.TD0801},{LINACUSTOM=E222110.TD0801},{STEPFILE=E222110.TD0801.step},{PNGFILE=E222.png},{DWGFILE=E222.dwg},{CODE=E222110.TD0801},{MIS01=140},{MIS02=110},{MIS03=39.0},{MIS04=35.0},{MIS05=29.0},{MIS06=25.0},{MIS07=14.0},{MIS08=24},{MIS09=12.0},{MIS10=11.0},{MIS11=19.5},{MIS12=11.0},{MIS13=14},{MIS14=8},{MIS15=28},{MIS16=23.5},{MIS17=63},{MIS18=182}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
dm
[mm]
MIS14
d1H10
[mm]
MIS15
Q
[mm]
MIS16
dl
[mm]
MIS17
L1
[mm]
MIS18
Weight
[gr]
E222065.TD1001
E222065.TD1001
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
12
10
20
20.0
52
117
E222065.TD1201
E222065.TD1201
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
12
12
20
20.0
52
114
E222065.TP0501
E222065.TP0501
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
12
5
20
20.0
52
111
E222080.TD1001
E222080.TD1001
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
14
10
24
20.0
52
140
E222080.TD1201
E222080.TD1201
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
14
12
24
20.0
52
136
E222080.TP0501
E222080.TP0501
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
14
5
24
20.0
52
135
E222110.TD0801
E222110.TD0801
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
8
28
23.5
63
182
E222110.TD1001
E222110.TD1001
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
10
28
23.5
63
179
E222110.TD1201
E222110.TD1201
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
12
28
23.5
63
175
E222140.TD0801
E222140.TD0801
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
8
30
25.0
72
271
E222140.TD1201
E222140.TD1201
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
12
30
25.0
72
265
E222140.TD1401
E222140.TD1401
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
14
30
25.0
72
261
E222140.TD1601
E222140.TD1601
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
16
30
25.0
72
255
E222185.TD0801
E222185.TD0801
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
22
8
34
26.0
82
450
E222185.TD1201
E222185.TD1201
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
22
12
34
26.0
82
442
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E215 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
E219 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE M129
Boteco
16.11.2021
DIN 468 - Cranked handles, Type D, with revolving handle
Ganter
19.06.2024
E216 - CRANK HANDLE WITH SMOOTH BORE INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청