카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E218 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND FOLDING HANDLE
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e218.prj},{NB=E218110.TM1001},{NAME=E218110.TM1001},{CODE=E218110.TM1001},{MIS01=140},{MIS02=110},{MIS03=39},{MIS04=68},{MIS05=35},{MIS06=29},{MIS07=25},{MIS08=14},{MIS09=24},{MIS10=12},{MIS11=11},{MIS12=19,5},{MIS13=11},{MIS14=M10},{MIS15=13},{MIS16=23,5},{MIS17=76},{MIS18=156},{NBCUSTOM=E218110.TM1001},{NNCUSTOM=E218},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND FOLDING HANDLE},{LINACUSTOM=E218110.TM1001},{STEPFILE=E218110.TM1001.step},{PNGFILE=E218.png},{DWGFILE=E218.dwg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
Ht
[mm]
MIS05
D
[mm]
MIS06
d
[mm]
MIS07
m
[mm]
MIS08
c
[mm]
MIS09
A
[mm]
MIS10
B
[mm]
MIS11
h
[mm]
MIS12
d3
[mm]
MIS13
h3
[mm]
MIS14
d16H
[mm]
MIS15
Q
[mm]
MIS16
dl
[mm]
MIS17
L1
[mm]
MIS18
Weight
[gr]
E218065.TM0801
E218065.TM0801
88,5
65
30
55
27,5
22
17
13
20
9,5
8
14,5
10
M8
13
20
54
78
E218065.TM1001
E218065.TM1001
88,5
65
30
55
27,5
22
17
13
20
9,5
8
14,5
10
M10
13
20
54
78
E218065.TM1201
E218065.TM1201
88,5
65
30
55
27,5
22
17
13
20
9,5
8
14,5
10
M12
13
20
54
83
E218080.TM0801
E218080.TM0801
107
80
33,5
58
32
26
20,5
13
23
11
9
19,5
9,5
M8
13
20
54
94
E218080.TM1001
E218080.TM1001
107
80
33,5
58
32
26
20,5
13
23
11
9
19,5
9,5
M10
13
20
54
95
E218080.TM1201
E218080.TM1201
107
80
33,5
58
32
26
20,5
13
23
11
9
19,5
9,5
M12
13
20
54
100
E218110.TM1001
E218110.TM1001
140
110
39
68
35
29
25
14
24
12
11
19,5
11
M10
13
23,5
76
156
E218110.TM1201
E218110.TM1201
140
110
39
68
35
29
25
14
24
12
11
19,5
11
M12
17
23,5
76
156
E218110.TM1401
E218110.TM1401
140
110
39
68
35
29
25
14
24
12
11
19,5
11
M14
17
23,5
76
156
E218140.TM1201
E218140.TM1201
175
140
49
84
44
35,5
32
17
27
13
15,5
24
19
M12
17
26
89
274
E218140.TM1401
E218140.TM1401
175
140
49
84
44
35,5
32
17
27
13
15,5
24
19
M14
17
26
89
283
E218140.TM1601
E218140.TM1601
175
140
49
84
44
35,5
32
17
27
13
15,5
24
19
M16
17
26
89
290
E218185.TM1201
E218185.TM1201
223
185
55
90
47,5
40
38,5
16,5
27
14
17
29,5
21
M12
17
26
97
340
E218185.TM1401
E218185.TM1401
223
185
55
90
47,5
40
38,5
16,5
27
14
17
29,5
21
M14
17
26
97
345
E218185.TM1601
E218185.TM1601
223
185
55
90
47,5
40
38,5
16,5
27
14
17
29,5
21
M16
17
26
97
360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E215 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
NSCH, NOCH - Crank Handles
Misumi
04.06.2021
06490 - Crank handles straight similar to DIN 469
norelem
30.05.2024
C199 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
E518 - INDEXED CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
06500 - Crank handles
norelem
30.05.2024
06480 - Crank handles offset similar to DIN 468
norelem
30.05.2024
06500 - Crank handles
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청