E-BDX BDX05 - Bearing with block Block bearing with block block Spherical ball bearing Casting type Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bdx_bdx05.prj},{NB=E-BDX-201},{CODE=E-BDX},{TYPE=Transition fit},{TYPE1=economical},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=201},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT1
zhouchen material
ⁿ/ₐ
NAT
National standard model
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
N1
[mm]
L2
[mm]
H2
[mm]
N2
[mm]
N
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
A (usually used: green)
[mm]
A2
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
XX
Mounting hole position deviation
[mm]
CR
Basic rated load move(Cr)
[N]
COR
Basic rated load quiet(Cor)
[N]
MG
weight
[g]
E-BDX-201
E-BDX
Transition fit
economical
HT200 gray cast iron
GCr15
UCT201
12
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
±0.5
0.6
12800
6650
790
BDX-201
BDX
Transition fit
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
UCT201
12
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
±0.5
0.6
12800
6650
790
BDX05-201
BDX05
Transition fit
Standard type
SUS304
SUS420
UCT201
12
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
±0.5
0.6
12800
6650
790
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청