DW-AX-71X-M12-303 - Inductive Sensor
CONTRINEX
Inductive Sensor
Extreme
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/extreme/dw_ax_71x_m12_303.prj},{NB=DW-AD-713-M12-303},{ORDERNO=330-320-064},{TYPE=DW-AD-713-M12-303},{PR=Extreme},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M12},{OD=4},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 80},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M12, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=450},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=98},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-713-M12-303 V1.0.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
OPR
Operating pressure
[bar]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
DW-AD-713-M12-303
330-320-064
DW-AD-713-M12-303
Extreme
Full Inox - Series 700
M12
4
PUR, 2 m, 3 wire
Non-embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, Non-embeddable
PNP, Normally open (NO)
450
Stainless-steel V2A
98
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-713-M12-3...
DW-AS-713-M12-303
330-320-065
DW-AS-713-M12-303
Extreme
Full Inox - Series 700
M12
4
M12 4-pin
Non-embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
≤ 80
-25...+85
IP 68 / IP 69K
M12, Non-embeddable
PNP, Normally open (NO)
450
Stainless-steel V2A
35
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-713-M12-3...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청