DW-AX-615-M30 - 2-Wire
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_615_m30.prj},{NB=DW-AS-615-M30-002},{ORDERNO=220-820-527},{TYPE=DW-AS-615-M30-002},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M30},{OD=15},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M30, Non-embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=200},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=147.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-AD-615-M30
220-820-525
DW-AD-615-M30
2-wire
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 2 wire
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M30, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
200
Chrome-plated brass
205.0
85365019
YES
YES
DW-AS-615-M30-002
220-820-527
DW-AS-615-M30-002
2-wire
Classics - Series 600
M30
15
M12 4-pin
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M30, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
200
Chrome-plated brass
147.0
85365019
YES
YES
DW-AS-615-M30-120
220-820-528
DW-AS-615-M30-120
2-wire
Classics - Series 600
M30
15
M12 4-pin
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M30, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
200
Chrome-plated brass
127.0
85365019
YES
YES
DW-AD-615-M30-120
220-820-529
DW-AD-615-M30-120
2-wire
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 2 wire
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M30, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
200
Chrome-plated brass
150.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW-AX-605-M30 - 2-Wire
CONTRINEX
22.12.2023
EN 14399-6 - High strength structural washer
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청