카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DVE-B - Vibration damping elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVE
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/dve/dve_b.prj},{NB=Vibration damping elements DVE-100-M16-B-60},{CODE=434933},{DESCRIPTION=DVE-100-M16-B-60},{DIM01=200},{DIM02=85},{DIM03=M16},{DIM03X=16},{DIM04=16},{DIM05=14.5},{DIM06=3},{DIM07=100},{DIM08=160},{DIM09=6003},{DIM10=21.25},{DIM11=282},{WEIGHT=2315}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
H
[mm]
DIM03
Ø d G7
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM08
f
[mm]
DIM09
Max load
[N]
DIM10
Max. deflection
[mm]
DIM11
Stiffness
[N/mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration damping element...
434926
DVE-78-M12-B-40
150
63
M12
13
14.5
3
78
120
3073
15.75
195
1025
Vibration damping element...
434928
DVE-78-M12-B-60
150
63
M12
13
14.5
3
78
120
7470
15.75
474
1025
Vibration damping element...
434931
DVE-100-M16-B-40
200
85
M16
16
14.5
3
100
160
8486
21.25
399
2315
Vibration damping element...
434933
DVE-100-M16-B-60
200
85
M16
16
14.5
3
100
160
6003
21.25
282
2315
Vibration damping element...
434936
DVE-186-M24-B-40
310
160
M24
40
18.0
4
186
250
10528
40
263
10500
Vibration damping element...
434938
DVE-186-M24-B-60
310
160
M24
40
18.0
4
186
250
20812
46.5
448
10500
Vibration damping element...
434976
DVE-78-SST-M12-B-60
150
63
M12
13
14.5
3
78
120
7470
15.75
474
1025
Vibration damping element...
434981
DVE-100-SST-M16-B-60
200
85
M16
16
14.5
3
100
160
6003
21.25
282
2315
Vibration damping element...
434986
DVE-186-SST-M24-B-60
310
160
M24
40
18.0
4
186
250
20812
46.5
448
10500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청