카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets with hardened teeth 12B-2 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/d_spr_with_hardened_teeth/d_spr_with_hardened_teeth_12b_2.prj},{NB=192360018},{Z=18},{DE=117.9},{DP=109.71},{CNSORDERNO=192360018},{DM=89},{D2=20},{A=50},{KG=2.70},{B2=30},{B1=10.8},{C=2},{R3=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
192360012
12
81.8
73.60
192360012
53
16
50
1.02
30
10.8
2
19
192360013
13
87.8
79.59
192360013
59
16
50
1.25
30
10.8
2
19
192360014
14
93.8
85.61
192360014
65
16
50
1.46
30
10.8
2
19
192360015
15
99.8
91.63
192360015
71
16
50
1.74
30
10.8
2
19
192360016
16
105.8
97.65
192360016
77
20
50
2.03
30
10.8
2
19
192360017
17
111.9
103.67
192360017
83
20
50
2.36
30
10.8
2
19
192360018
18
117.9
109.71
192360018
89
20
50
2.70
30
10.8
2
19
192360019
19
123.9
115.75
192360019
95
20
50
3.07
30
10.8
2
19
192360020
20
130.0
121.78
192360020
100
20
50
3.43
30
10.8
2
19
192360021
21
136.0
127.82
192360021
100
20
50
3.69
30
10.8
2
19
192360022
22
142.0
133.86
192360022
100
20
50
3.97
30
10.8
2
19
192360023
23
148.1
139.90
192360023
110
20
50
4.51
30
10.8
2
19
192360024
24
154.1
145.94
192360024
110
20
50
4.81
30
10.8
2
19
192360025
25
160.2
152.00
192360025
120
20
50
5.41
30
10.8
2
19
192360030
30
190.4
182.25
192360030
120
20
50
7.19
30
10.8
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청