Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DSE - 스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 150%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 11344N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dse.prj},{NB=35_DSE_450_1(27)},{INFO1=info1_dse},{DIM=35},{GUI=DSE},{INFO=Catalogue},{GIU1=27.000},{GUIX=27,'DSE'},{L=450},{LS=1},{A=39.5},{B=104},{K=30.5},{D=43},{J=30.5},{F=M6},{FX=6},{V=M6},{VX=6},{WEIGHT=13.2},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dse.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
C
부하 용량
[N]
NHFP
홀의 수 - 고정 부품
ⁿ/ₐ
NHMP
홀의 수 - 이동 부품
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
F
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[Kg/m]
28_DSE_290_1(27)
DSE는 폐쇄 텔레스코핑 길이의 최대 150%...
28
DSE
444
351
3/4
4
30.0
84
25.4
35
24.5
M5
M5
8.4
35_DSE_450_1(27)
DSE는 폐쇄 텔레스코핑 길이의 최대 150%...
35
DSE
741
776
5/6
6
39.5
104
30.5
43
30.5
M6
M6
13.2
43_DSE_530_1(27)
DSE는 폐쇄 텔레스코핑 길이의 최대 150%...
43
DSE
834
1291
6/7
7
50.0
120
34.0
52
34.0
M8
M8
19.9
63_DSE_610_1(27)
DSE는 폐쇄 텔레스코핑 길이의 최대 150%...
63
DSE
999
2164
6/8
8
69.0
208
64.0
80
64.0
M8
M10
42.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청