피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBG (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSBG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsbg/dsbg_asmtab.prj},{NB=1646769 DSBG-80-1-PA-N3---(0)},{KDM=80},{A2N=500},{A=40},{AM=40.000},{AF=20},{B=45},{B1=20},{BG=17},{E=93},{EEK=16.662},{G=43.0},{U1=8.00},{U2=12.50},{KFK=12.000},{L2=34.2},{L3=24.5},{L7=11.0},{L8N=128},{MM=25},{PL=30.0},{RTK=10.000},{TG=72.0},{VA=4},{VD=15.7},{WH=45.4},{ZJN=173.6},{ZMN=221.0},{SW1=22},{SW2=30},{SW3=6},{D1=13.0},{T1=26.5},{T2=6.1},{GEW=2660.000},{GEWHUB=85.000},{GEWZNGM1=1310.000},{TD=20},{TK=32},{TL=20},{TM=110},{UW=110},{TNR=1646769},{TYP=DSBG},{KDM1=80},{HUB=1},{HUBST=0},{VER=-},{LAU=-},{SZB=-},{KA=-},{KGA=-},{AUKO=-},{DAE=P},{POS=A},{NOR=N3},{KOR=-},{TB=-},{PAR=-},{AV=-},{ZUEU=-},{SCH=0.00},{SCHF=0.00},{EK=0},{EG=0},{KGV=0},{KSG=-},{INST=-},{INSTB2=0},{INSTB3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KF
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TD
[mm]
TK
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
UW
[mm]
XG
[mm]
XV
[mm]
XJ
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1634484 DSBG-32-1-PA-N3
1634484
DSBG
32
22
0
0
0.000
0
12
30
10
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
95
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.1
148.1
10
16
6
6.4
16.0
2.6
12
20
12
50
65
63.100
72.600
82.100
0.4675
1645477 DSBG-40-1-PA-N3
1645477
DSBG
40
24
0
0
0.000
0
12
35
12
16
54
G1/4
33.0
4.00
8.00
M12x1.25
M8
21.3
4.0
7.5
106
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.9
166.8
13
18
6
8.4
16.0
3.3
16
25
16
63
72
74.400
81.900
89.400
0.7435
1646707 DSBG-50-1-PA-N3
1646707
DSBG
50
32
0
0
0.000
0
16
40
16
17
64
G1/4
33.0
5.50
10.40
M16x1.5
M10
26.8
5.0
9.5
107
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.8
181.8
17
24
8
10.5
21.0
4.7
16
28
16
75
86
82.800
89.300
95.800
1.1952
1646738 DSBG-63-1-PA-N3
1646738
DSBG
63
32
0
0
0.000
0
16
45
16
17
75
G3/8
40.5
6.25
12.75
M16x1.5
M10
27.0
5.0
9.0
122
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.1
197.4
17
24
8
10.5
21.0
4.7
20
30
20
90
98
91.600
97.100
102.600
1.7455
1646769 DSBG-80-1-PA-N3
1646769
DSBG
80
40
0
0
0.000
0
20
45
20
17
93
G3/8
43.0
8.00
12.50
M20x1.5
M12
34.2
24.5
11.0
129
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.6
223.0
22
30
6
13.0
26.5
6.1
20
32
20
110
110
104.600
110.100
115.600
2.6685
1646799 DSBG-100-1-PA-N3
1646799
DSBG
100
40
0
0
0.000
0
20
55
20
17
110
G1/2
48.0
10.00
13.50
M20x1.5
M12
38.0
24.5
7.5
139
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.5
240.8
22
30
6
13.0
26.5
6.1
25
38
25
132
136
116.500
119.000
121.500
3.6744
2045493 DSBG-125-1-PA-N3
2045493
DSBG
125
54
0
0
0.000
0
32
60
0
20
136
G1/2
44.7
8.00
13.00
M27x2
M16
45.5
30.0
-10.0
161
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
64.1
226.0
292.0
27
30
8
17.0
40.0
8.0
25
44
25
160
160
131.700
145.500
159.300
6.6253
2036032 DSBG-160-1-P-N3
2036032
DSBG
160
72
0
0
0.000
0
0
65
0
24
186
G3/4
50.7
12.00
20.00
M36x2
M24
60.0
25.0
-5.0
181
40
31.0
M16
140.0
6
7.0
80.0
261.0
344.0
36
30
8
0.0
40.0
10.0
32
48
32
200
200
157.300
171.800
186.300
11.7718
2344936 DSBG-200-1-P-N3
2344936
DSBG
200
72
0
0
0.000
0
0
75
0
24
230
G3/4
46.9
12.00
20.00
M36x2
M24
70.0
25.0
-5.0
181
40
30.0
M16
175.0
6
6.5
95.0
276.0
374.0
36
30
8
0.0
40.0
10.0
32
48
32
250
240
172.500
188.800
205.100
15.5176
2732003 DSBG-250-1-P-N3
2732003
DSBG
250
84
0
0
0.000
0
0
90
0
25
284
G1
51.2
25.00
25.00
M42x2
M30
80.0
26.0
3.0
201
50
32.0
M20
220.0
10
13.7
105.0
306.0
412.0
46
30
8
0.0
60.0
10.0
40
60
40
320
316
0.000
112.400
224.800
29.3514
2776472 DSBG-320-1-P-N3
2776472
DSBG
320
96
0
0
0.000
0
0
110
0
28
347
G1
58.2
25.00
25.00
M48x2
M36
90.0
29.0
1.5
221
63
37.5
M24
270.0
10
10.7
120.0
341.0
464.0
55
30
8
0.0
65.0
13.0
50
70
50
400
370
0.000
123.900
247.800
50.2933
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청