magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DRE O USA - 반-회전 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
반-회전 드라이브
DRD, DRE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/quarter/drd_dre/dre_o_usa_asmtab.prj},{NB=561939 DRE-50-F07-Q14-FO-O-PS---(0)},{TNR=561939},{TYP=DRE-50-F07-Q14-FO-O-PS},{INFO=2017-03-31},{ROT=0},{L1=460.000},{L2=80.000},{L3=130.000},{L4=46.850},{B2=96.000},{B3=78.000},{H1=81.500},{H2=84.500},{H4=3.000},{H5=20.000},{D1=70.000},{D2=55.000},{D3=M8},{D5=17.000},{T1=13.500},{T2=13.000},{T3=21.000},{T4=6.000},{T5=8.000},{W=17.000},{PPATH=../drd/templates/drd_o_asmtpl.prj},{VERS1=12.000},{EOLDATE=31.03.2017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFPD (m) - 반-회전 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
01.10.2024
DFPD - 반-회전 드라이브
Festo
01.10.2024
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
W
[mm]
561851 DRE-8-F05-Q06-FS-O...
561851
DRE-8-F05-Q06-FS-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561852 DRE-8-F05-Q08-FS-O...
561852
DRE-8-F05-Q08-FS-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561853 DRE-8-F05-Q10-FS-O...
561853
DRE-8-F05-Q10-FS-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561854 DRE-8-F05-Q12-FS-O...
561854
DRE-8-F05-Q12-FS-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561855 DRE-8-F05-Q14-FS-O...
561855
DRE-8-F05-Q14-FS-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561856 DRE-8-F05-Q06-FO-O...
561856
DRE-8-F05-Q06-FO-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561857 DRE-8-F05-Q08-FO-O...
561857
DRE-8-F05-Q08-FO-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561858 DRE-8-F05-Q10-FO-O...
561858
DRE-8-F05-Q10-FO-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561859 DRE-8-F05-Q12-FO-O...
561859
DRE-8-F05-Q12-FO-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561860 DRE-8-F05-Q14-FO-O...
561860
DRE-8-F05-Q14-FO-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561871 DRE-14-F05-Q06-FS-...
561871
DRE-14-F05-Q06-FS-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561872 DRE-14-F05-Q08-FS-...
561872
DRE-14-F05-Q08-FS-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561873 DRE-14-F05-Q10-FS-...
561873
DRE-14-F05-Q10-FS-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561874 DRE-14-F05-Q12-FS-...
561874
DRE-14-F05-Q12-FS-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561875 DRE-14-F05-Q14-FS-...
561875
DRE-14-F05-Q14-FS-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561876 DRE-14-F05-Q06-FO-...
561876
DRE-14-F05-Q06-FO-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561877 DRE-14-F05-Q08-FO-...
561877
DRE-14-F05-Q08-FO-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561878 DRE-14-F05-Q10-FO-...
561878
DRE-14-F05-Q10-FO-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561879 DRE-14-F05-Q12-FO-...
561879
DRE-14-F05-Q12-FO-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561880 DRE-14-F05-Q14-FO-...
561880
DRE-14-F05-Q14-FO-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561891 DRE-26-F07-Q06-FS-...
561891
DRE-26-F07-Q06-FS-O-PS
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561892 DRE-26-F07-Q08-FS-...
561892
DRE-26-F07-Q08-FS-O-PS
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561893 DRE-26-F07-Q10-FS-...
561893
DRE-26-F07-Q10-FS-O-PS
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561894 DRE-26-F07-Q12-FS-...
561894
DRE-26-F07-Q12-FS-O-PS
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561895 DRE-26-F07-Q14-FS-...
561895
DRE-26-F07-Q14-FS-O-PS
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청