카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Drain Plug Support - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/drain_plug_supp.prj},{NB=Drain_Plug_Supp. 150/-/0,6/316/BA/ICS25(1045) (a) (400)(100995)},{MAT=100995},{EAN=4037494159422},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,BE,GB},{SYS=ICS25},{COM=Base support},{SAP=Drain_Plug_Supp. 150/-/0,6/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=1045},{B=160},{D1=246},{NL=1045},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.44},{SHORT=150/-/0,6/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
B
[mm]
D1
ØD1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Drain_Plug_Supp. 80/-/0,6...
101328
4037494496442
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 80/-/0,6...
80
130
160
176
1045
316
BA
2.41
Drain_Plug_Supp. 80/-/0,6...
148388
4051921666192
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 80/-/0,6...
80
130
160
176
1045
316
BA
2.41
Drain_Plug_Supp. 100/-/0,...
101329
4037494496459
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 100/-/0,...
100
150
160
196
1045
316
BA
2.71
Drain_Plug_Supp. 100/-/0,...
148389
4051921666208
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 100/-/0,...
100
150
160
196
1045
316
BA
2.71
Drain_Plug_Supp. 130/-/0,...
100994
4037494159415
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 130/-/0,...
130
180
160
226
1045
316
BA
3.05
Drain_Plug_Supp. 150/-/0,...
100995
4037494159422
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 150/-/0,...
150
200
160
246
1045
316
BA
3.44
Drain_Plug_Supp. 180/-/0,...
100996
4037494159439
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 180/-/0,...
180
230
160
276
1045
316
BA
4.07
Drain_Plug_Supp. 200/-/0,...
100997
4037494159446
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 200/-/0,...
200
250
160
296
1045
316
BA
4.51
Drain_Plug_Supp. 230/-/0,...
101330
4037494496503
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 230/-/0,...
230
280
160
326
1045
316
BA
7.38
Drain_Plug_Supp. 250/-/0,...
100998
4037494159453
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 250/-/0,...
250
300
160
346
1045
316
BA
5.69
Drain_Plug_Supp. 300/-/0,...
100999
4037494496527
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 300/-/0,...
300
350
160
401
1045
316
BA
7.01
Drain_Plug_Supp. 350/-/0,...
101000
4037494496534
ICS25
Base support
Drain_Plug_Supp. 350/-/0,...
350
400
160
419
1045
316
BA
8.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청