DPAN - 惰轮张力调整装置标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链轮
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dpan.prj},{NB=DPAN08A-19-H30(1)},{CODE=DPAN},{LJMC=基块},{CC=08A},{CS=19},{H=30.00},{HH=[30:50/0.01]},{H1=74.2},{M1=14},{M2=6},{XNXZYQDYDL=1.00},{DR=20},{A=85},{A1=10.5},{C=60},{B=12},{B1=5},{B2=10},{B3=4},{X=70},{X1=7.5},{Y=45},{Y1=7.5},{D1=11},{D2=6.5},{H2=6.5},{D=77.16},{DD=84},{T=7.2},{XH=BRG-6204ZZ},{FZL=5},{PPATH=dpan/dpan5.prj},{PDF=dpan.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
H1
h(最大)
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
XNXZYQDYDL
旋钮旋转一圈的移动量
[mm]
DR
dr
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H2
h
[mm]
D
节径D
[mm]
DD
外径D1
[mm]
T
[mm]
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DPAN06C-16-H25(1)
DPAN06C-16-H25(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
06C
16
59.2
8
6
1.00
12
80
10.5
50
12
5
10
4
65
7.5
35
7.5
11
6.5
6.5
48.82
54
4.3
BRG-6001ZZ
DPAN06C-18-H25(1)
DPAN06C-18-H25(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
06C
18
63.2
10
6
1.00
15
80
10.5
50
12
5
10
4
65
7.5
35
7.5
11
6.5
6.5
54.85
60
4.3
BRG-6202ZZ
DPAN08A-13-H30(1)
DPAN08A-13-H30(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
08A
13
64.2
8
6
1.00
12
80
10.5
50
12
5
10
4
65
7.5
35
7.5
11
6.5
6.5
53.07
59
7.2
BRG-6001ZZ
DPAN08A-15-H30(1)
DPAN08A-15-H30(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
08A
15
68.2
10
6
1.00
15
80
10.5
50
12
5
10
4
65
7.5
35
7.5
11
6.5
6.5
61.08
67
7.2
BRG-6202ZZ
DPAN08A-19-H30(1)
DPAN08A-19-H30(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
08A
19
74.2
14
6
1.00
20
85
10.5
60
12
5
10
4
70
7.5
45
7.5
11
6.5
6.5
77.16
84
7.2
BRG-6204ZZ
DPAN10A-13-H35(1)
DPAN10A-13-H35(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
10A
13
73.2
10
8
1.25
15
90
15.5
60
16
8
13
5
70
10.0
40
10.0
14
8.5
8.5
66.34
74
8.7
BRG-6202ZZ
DPAN10A-15-H35(1)
DPAN10A-15-H35(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
10A
15
76.2
12
8
1.25
17
90
15.5
60
16
8
13
5
70
10.0
40
10.0
14
8.5
8.5
76.35
84
8.7
BRG-6203ZZ
DPAN10A-17-H35(1)
DPAN10A-17-H35(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
10A
17
79.2
14
8
1.25
20
90
15.5
60
16
8
13
5
70
10.0
40
10.0
14
8.5
8.5
86.39
94
8.7
BRG-6204ZZ
DPAN12A-11-H40(1)
DPAN12A-11-H40(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
12A
11
78.2
10
8
1.25
15
90
15.5
60
16
8
13
5
70
10.0
40
10.0
14
8.5
8.5
67.62
76
11.7
BRG-6202ZZ
DPAN12A-14-H40(1)
DPAN12A-14-H40(1)
DPAN
Q235A
无
四氧化三铁保护膜
12A
14
84.2
14
8
1.25
20
90
15.5
60
16
8
13
5
70
10.0
40
10.0
14
8.5
8.5
85.61
95
11.7
BRG-6204ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청