카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Double simple sprockets 12B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Double simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_12b_1.prj},{NB=204360017},{Z=17},{DE=111.9},{DP=103.67},{CNSORDERNO=204360017},{D1=20},{DG=83},{A=44},{L=32.9},{KG=2.12},{B1=11.1},{C=2},{R3=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DG
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
204360012
12
81.8
73.60
204360012
20
53
44
32.9
0.91
11.1
2
19
204360013
13
87.8
79.59
204360013
20
59
44
32.9
1.12
11.1
2
19
204360014
14
93.8
85.61
204360014
20
65
44
32.9
1.33
11.1
2
19
204360015
15
99.8
91.63
204360015
20
71
44
32.9
1.57
11.1
2
19
204360016
16
105.8
97.65
204360016
20
77
44
32.9
1.84
11.1
2
19
204360017
17
111.9
103.67
204360017
20
83
44
32.9
2.12
11.1
2
19
204360018
18
117.9
109.71
204360018
20
89
44
32.9
2.42
11.1
2
19
204360019
19
123.9
115.75
204360019
20
95
44
32.9
2.75
11.1
2
19
204360020
20
130.0
121.78
204360020
20
101
44
32.9
3.09
11.1
2
19
204360021
21
136.0
127.82
204360021
25
107
44
32.9
3.42
11.1
2
19
204360023
23
148.1
139.90
204360023
25
119
44
32.9
4.21
11.1
2
19
204360025
25
160.2
152.00
204360025
25
131
44
32.9
5.07
11.1
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청