magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCE - 전동 실린더
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
DNCE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/dnce/dnce_asmtab.prj},{NB=543132 DNCE-40-200-BS-12,7P-Q---(0)},{TNR=543132},{TYP=DNCE},{INFO=2017-12-31},{KDM=40},{HUBX=200},{HUB=200},{HUBST=0},{F=BS-\"12,7\"P-Q},{FX=BS-12,7P-Q},{AM=24.000},{B=35.000},{B1=20.000},{B2=42.000},{D2=16.000},{D5=38.000},{D7=M6},{D7NDR=6.000},{D7KDR=4.917},{D9=M4},{D9NDR=4.000},{D9KDR=3.242},{D10=20.000},{D11=8.000},{D12=40.000},{E=54.000},{H1=20.000},{H2=42.000},{J5=53.000},{KK=M12x1.25},{KKNDR=12.000},{KKKDR=10.466},{L2=88.000},{L5=30.000},{L6=16.000},{L8=10.500},{L9=28.500},{L10=14.000},{L11=18.400},{L12=7.000},{SW2=13.000},{SW3=6.000},{VD=21.500},{WH=30.000},{ZB=176.500},{EOLDATE=31.12.2017},{GTIN=4052568181178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ESBF - 전동 실린더
Festo
04.07.2024
EPCO (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
Festo
04.07.2024
ESBF (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
Festo
04.07.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
F
기능
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D9
나사산
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
D11
[mm]
D12
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J5
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZB
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
543111 DNCE-32-100-LS-"1,...
543111
DNCE
32
LS-"1,5"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
17.500
26.000
148.000
1.044
4052568180966
543112 DNCE-32-200-LS-"1,...
543112
DNCE
32
LS-"1,5"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
17.500
26.000
148.000
1.368
4052568180973
543113 DNCE-32-300-LS-"1,...
543113
DNCE
32
LS-"1,5"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
17.500
26.000
148.000
1.692
4052568180980
543114 DNCE-32-400-LS-"1,...
543114
DNCE
32
LS-"1,5"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
17.500
26.000
148.000
2.016
4052568180997
543115 DNCE-32-100-BS-"3"...
543115
DNCE
32
BS-"3"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
17.500
26.000
148.000
1.080
4052568181000
543116 DNCE-32-200-BS-"3"...
543116
DNCE
32
BS-"3"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
17.500
26.000
148.000
1.410
4052568181017
543117 DNCE-32-300-BS-"3"...
543117
DNCE
32
BS-"3"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
18.000
26.000
148.000
1.740
4052568181024
543118 DNCE-32-400-BS-"3"...
543118
DNCE
32
BS-"3"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
18.000
26.000
148.000
2.070
4052568181031
543119 DNCE-32-100-BS-"10...
543119
DNCE
32
BS-"10"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
18.000
26.000
148.000
1.106
4052568181048
543120 DNCE-32-200-BS-"10...
543120
DNCE
32
BS-"10"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
18.000
26.000
148.000
1.442
4052568181055
543121 DNCE-32-300-BS-"10...
543121
DNCE
32
BS-"10"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
18.000
26.000
148.000
1.778
4052568181062
543122 DNCE-32-400-BS-"10...
543122
DNCE
32
BS-"10"P-Q
22.000
30.000
19.000
32.000
12.000
32.500
M6
M3
16.000
6.000
32.000
45.500
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
72.000
26.000
16.000
10.000
24.000
8.000
15.900
7.000
10.000
6.000
18.000
26.000
148.000
2.114
4052568181079
543123 DNCE-40-100-LS-"2,...
543123
DNCE
40
LS-"2,5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
1.671
4052568181086
543124 DNCE-40-200-LS-"2,...
543124
DNCE
40
LS-"2,5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
2.132
4052568181093
543125 DNCE-40-400-LS-"2,...
543125
DNCE
40
LS-"2,5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
3.054
4052568181109
543126 DNCE-40-600-LS-"2,...
543126
DNCE
40
LS-"2,5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
3.976
4052568181116
543127 DNCE-40-100-BS-"5"...
543127
DNCE
40
BS-"5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
1.725
4052568181123
543128 DNCE-40-200-BS-"5"...
543128
DNCE
40
BS-"5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
2.180
4052568181130
543129 DNCE-40-400-BS-"5"...
543129
DNCE
40
BS-"5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
3.090
4052568181147
543130 DNCE-40-600-BS-"5"...
543130
DNCE
40
BS-"5"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
4.000
4052568181154
543131 DNCE-40-100-BS-"12...
543131
DNCE
40
BS-"12,7"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
1.817
4052568181161
543132 DNCE-40-200-BS-"12...
543132
DNCE
40
BS-"12,7"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
2.284
4052568181178
543133 DNCE-40-400-BS-"12...
543133
DNCE
40
BS-"12,7"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
3.218
4052568181185
543134 DNCE-40-600-BS-"12...
543134
DNCE
40
BS-"12,7"P-Q
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
38.000
M6
M4
20.000
8.000
40.000
54.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
88.000
30.000
16.000
10.500
28.500
14.000
18.400
7.000
13.000
6.000
21.500
30.000
176.500
4.152
4052568181192
543135 DNCE-63-200-LS-"4"...
543135
DNCE
63
LS-"4"P-Q
32.000
45.000
31.000
62.000
20.000
56.500
M8
M5
28.000
12.000
60.000
75.500
31.000
62.000
74.000
M16x1.5
107.000
36.000
17.000
15.000
34.000
17.000
23.500
9.000
17.000
8.000
28.500
37.000
214.000
4.386
4052568181208
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청