카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 950 - Handwheels without keyway, without handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 B
DIN 950 B A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_b/din950_b_a/din950_b_a.prj},{NB=Handrad DIN950-GG-200-B20-A},{ARTNR=DIN950-GG-200-B20-A},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-B20-A},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{D2=B20},{D2Y=20},{D2X=18,20,22},{D3=38},{D4=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{WEIGHT=1.9000},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{E=80.000},{R7=12.000},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
NORMNR
Norm number
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handrad DIN950-GG-80-B10-...
DIN950-GG-80-B10-A
DIN 950
Gußeisen
80
B10
24
14
16
29
3
0.3000
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-80-B12-...
DIN950-GG-80-B12-A
DIN 950
Gußeisen
80
B12
24
14
16
29
3
0.3050
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-80-B10-...
DIN950-AL-80-B10-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
80
B10
24
14
16
29
3
0.1000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-80-B12-...
DIN950-AL-80-B12-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
80
B12
24
14
16
29
3
0.1103
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-100-B10...
DIN950-GG-100-B10-A
DIN 950
Gußeisen
100
B10
26
15
17
33
3
0.4400
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-100-B12...
DIN950-GG-100-B12-A
DIN 950
Gußeisen
100
B12
26
15
17
33
3
0.4700
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-100-B10...
DIN950-AL-100-B10-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
100
B10
26
15
17
33
3
0.1870
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-100-B12...
DIN950-AL-100-B12-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
100
B12
26
15
17
33
3
0.1850
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-125-B12...
DIN950-GG-125-B12-A
DIN 950
Gußeisen
125
B12
28
16
18
36
3
0.6990
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-125-B14...
DIN950-GG-125-B14-A
DIN 950
Gußeisen
125
B14
28
16
18
36
3
0.6950
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-125-B12...
DIN950-AL-125-B12-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
125
B12
28
16
18
36
3
0.2700
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-125-B14...
DIN950-AL-125-B14-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
125
B14
28
16
18
36
3
0.2590
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-140-B14...
DIN950-GG-140-B14-A
DIN 950
Gußeisen
140
B14
30
17
19
39
3
0.9010
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-140-B16...
DIN950-GG-140-B16-A
DIN 950
Gußeisen
140
B16
30
17
19
39
3
0.9250
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-140-B14...
DIN950-AL-140-B14-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
140
B14
30
17
19
39
3
0.3390
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-140-B16...
DIN950-AL-140-B16-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
140
B16
30
17
19
39
3
0.3270
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-B14...
DIN950-GG-160-B14-A
DIN 950
Gußeisen
160
B14
33
18
20
40
3
1.1200
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-B15...
DIN950-GG-160-B15-A
DIN 950
Gußeisen
160
B15
33
18
20
40
3
1.0830
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-B16...
DIN950-GG-160-B16-A
DIN 950
Gußeisen
160
B16
33
18
20
40
3
1.1400
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-B14...
DIN950-AL-160-B14-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
160
B14
33
18
20
40
3
0.4400
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-B15...
DIN950-AL-160-B15-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
160
B15
33
18
20
40
3
0.4550
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-B16...
DIN950-AL-160-B16-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
160
B16
33
18
20
40
3
0.4200
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-180-B16...
DIN950-GG-180-B16-A
DIN 950
Gußeisen
180
B16
35
20
22
43
3
1.6160
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-180-B18...
DIN950-GG-180-B18-A
DIN 950
Gußeisen
180
B18
35
20
22
43
3
1.6080
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-180-B16...
DIN950-AL-180-B16-A
DIN 950
Aluminium-Kokillenguß
180
B16
35
20
22
43
3
0.6150
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청