피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 906 GPC - Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with micro encapsolution
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN906
DIN906 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din906/din906_st/din906_st_gpc.prj},{NB=Verschlussschraube DIN906-ST-R1/2-GPC},{ARTNR=DIN906-ST-R1/2-GPC},{PARTNUMBER=DIN 906-ST-R1/2-GPC},{NORMNR=DIN 906},{D=R1/2},{H=10},{S=10},{FORM=mit Gewindebeschichtung},{VER=7},{NDM=20},{NDM2=20.955},{XD='1','M20x1.5','2','R1/2'},{WEIGHT=0.0190},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M6x1-GPC
M6x1
6
3
0.0008
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M8x1-GPC
M8x1
8
4
0.0020
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M10x1-GPC
M10x1
8
5
0.0034
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1/8-GPC
R1/8
8
5
0.0030
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M12x1,5-GPC
M12x1,5
10
6
0.0055
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M14x1,5-GPC
M14x1,5
10
7
0.0080
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1/4-GPC
R1/4
10
7
0.0069
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M16x1,5-GPC
M16x1,5
10
8
0.0104
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M18x1,5-GPC
M18x1,5
10
8
0.0146
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R3/8-GPC
R3/8
10
8
0.0120
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M20x1,5-GPC
M20x1,5
10
10
0.0174
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1/2-GPC
R1/2
10
10
0.0190
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M22x1,5-GPC
M22x1,5
10
10
0.0224
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M24x1,5-GPC
M24x1,5
12
12
0.0300
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M26x1,5-GPC
M26x1,5
12
12
0.0374
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R3/4-GPC
R3/4
12
12
0.0370
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M30x1,5-GPC
M30x1,5
12
17
0.0442
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R1-GPC
R1
12
17
0.0573
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M36x1,5-GPC
M36x1,5
15
19
0.0862
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M42x1,5-GPC
M42x1,5
18
22
0.1426
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R11/4-GPC
R11/4
18
22
0.1340
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M45x1,5-GPC
M45x1,5
18
22
0.1650
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-M48x1,5-GPC
M48x1,5
20
24
0.2090
73181568
YES
Verschlussschraube DIN906...
DIN906-ST-R11/2-GPC
R11/2
20
24
0.1987
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 906 - Hexagon socket pipe plugs, conical thread
Fabory
13.02.2023
BN 10822 - Hex socket pipe plugs pipe thread (DIN 906), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN906 A - Threaded plugs with conical thread, Type A, without micro encaps...
Berger Tools
29.05.2023
Z77461 - Taper pressure plug (DIN 906)
STRACK
21.09.2022
DIN 906 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type A, witho...
Elesa+Ganter
21.06.2024
R0168 - Tappi conici con cava esagonale (DIN 906) - TAPPO DIN 906
PlaSteel
17.06.2021
DIN906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with...
Berger Tools
29.05.2023
VSI-..R - Locking screws with internal hexagon, DIN 908, sealing edge form ...
EXMAR
28.03.2023
AD HP 50 R - Screw plug R with hex-nut
EXMAR
02.12.2021
DIN 906 A - Threaded plugs with conical thread, Type A, without micro encap...
Elesa+Ganter
21.06.2024
AD A 50 G-R - Male adaptor G-R
EXMAR
02.12.2021
AD A 50 NPT-R - Male adaptor NPT-R
EXMAR
02.12.2021
ADH HNIC 50 - Male threaded adaptor G-R 60° inner cone / tapered male threa...
EXMAR
02.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청