카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN70852
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/din70852/din70852.prj},{NB=Nutmutter DIN70852-ST-M32x1,5},{ARTNR=DIN70852-ST-M32x1,5},{PARTNUMBER=DIN 70852-ST-M32x1,5},{NORMNR=DIN 70852},{D1=M32x1,5},{D1X=32.0},{D2=48},{D3=41},{B=7.0},{H=8},{HS=DIN 1810-A45-50},{WEIGHT=0.0540},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{L=41.400},{R2=0.300},{R=1.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
h12
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h11
[mm]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R2
[mm]
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Nutmutter DIN70852-ST-M10...
DIN70852-ST-M10x1
M10x1
20
16
4.5
5
DIN 1810-A16-20
0.0075
84679200
YES
16.400
0.300
1.000
1.000
Nutmutter DIN70852-ST-M12...
DIN70852-ST-M12x1,5
M12x1,5
22
18
4.5
6
DIN 1810-A16-20
0.0108
84679200
YES
18.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M14...
DIN70852-ST-M14x1,5
M14x1,5
24
20
4.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0140
84679200
YES
20.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M16...
DIN70852-ST-M16x1,5
M16x1,5
28
23
5.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0166
84679200
YES
23.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M18...
DIN70852-ST-M18x1,5
M18x1,5
30
25
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
25.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M20...
DIN70852-ST-M20x1,5
M20x1,5
32
27
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
27.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M22...
DIN70852-ST-M22x1,5
M22x1,5
36
30
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0320
84679200
YES
30.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M24...
DIN70852-ST-M24x1,5
M24x1,5
38
32
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0340
84679200
YES
32.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M26...
DIN70852-ST-M26x1,5
M26x1,5
40
34
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0360
84679200
YES
34.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M28...
DIN70852-ST-M28x1,5
M28x1,5
42
36
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0380
84679200
YES
36.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M30...
DIN70852-ST-M30x1,5
M30x1,5
44
38
6.5
7
DIN 1810-A45-50
0.0400
84679200
YES
38.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M32...
DIN70852-ST-M32x1,5
M32x1,5
48
41
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
41.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M35...
DIN70852-ST-M35x1,5
M35x1,5
50
43
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
43.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M38...
DIN70852-ST-M38x1,5
M38x1,5
54
47
7.0
8
DIN 1810-A52-55
0.0660
84679200
YES
47.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M40...
DIN70852-ST-M40x1,5
M40x1,5
56
49
7.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0660
84679200
YES
49.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M42...
DIN70852-ST-M42x1,5
M42x1,5
60
52
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0800
84679200
YES
52.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M45...
DIN70852-ST-M45x1,5
M45x1,5
62
54
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0740
84679200
YES
54.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M48...
DIN70852-ST-M48x1,5
M48x1,5
65
57
8.0
8
DIN 1810-A65-70
0.0800
84679200
YES
57.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M50...
DIN70852-ST-M50x1,5
M50x1,5
68
60
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0840
84679200
YES
60.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M52...
DIN70852-ST-M52x1,5
M52x1,5
70
62
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0908
84679200
YES
62.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M55...
DIN70852-ST-M55x1,5
M55x1,5
75
67
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.1100
84679200
YES
67.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M60...
DIN70852-ST-M60x1,5
M60x1,5
80
71
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1240
84679200
YES
71.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M65...
DIN70852-ST-M65x1,5
M65x1,5
85
76
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1380
84679200
YES
76.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M70...
DIN70852-ST-M70x1,5
M70x1,5
90
81
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1490
84679200
YES
81.400
0.300
1.000
1.500
Nutmutter DIN70852-ST-M80...
DIN70852-ST-M80x1,5
M80x1,5
100
91
11.0
10
DIN 1810-A95-100
0.1860
84679200
YES
91.400
0.300
1.600
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청