카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 580 NI - Stainless Steel-Lifting eye bolts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Lifting eye bolts, Lifting eye nuts
DIN580
DIN580 A2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/ringschrauben_muttern/din580/din580_a2/din580_ni.prj},{NB=Edelstahl-Ringschraube DIN580-M12-NI},{ARTNR=DIN580-M12-NI},{PARTNUMBER=DIN 580-M12-NI},{NORMNR=DIN 580},{D1=M12},{D2=30},{D3=54},{D4=30},{E=10},{H=53},{K=12},{L=20.5},{M=14},{F1=3400},{F2=2400},{F3=1700},{D1K=9.853},{D1G=12},{CH=1.200},{RR=4.800},{Y1=3.280},{V1=8.255},{ANGL=164.390},{HX=1.728},{WEIGHT=0.1600},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
F1
max.
[N]
F2
max.
[N]
F3
max.
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Ringschraube DI...
DIN580-M8-NI
M8
20
36
20
6
36
8
13.0
10
1400
1000
700
0.0550
73181300
YES
Edelstahl-Ringschraube DI...
DIN580-M10-NI
M10
25
45
25
8
45
10
17.0
12
2300
1700
1150
0.1080
73181300
YES
Edelstahl-Ringschraube DI...
DIN580-M12-NI
M12
30
54
30
10
53
12
20.5
14
3400
2400
1700
0.1600
73181300
YES
Edelstahl-Ringschraube DI...
DIN580-M16-NI
M16
35
63
35
12
62
14
27.0
16
7000
5000
3500
0.3000
73181300
YES
Edelstahl-Ringschraube DI...
DIN580-M20-NI
M20
40
72
40
14
71
16
30.0
19
12000
8600
6000
0.3500
73181300
YES
Edelstahl-Ringschraube DI...
DIN580-M24-NI
M24
50
90
50
18
90
20
36.0
24
18000
12900
9000
0.8400
73181300
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청