카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 466 - Knurled nuts
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
DIN 466
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/din466/din466.prj},{NB=Raendelmutter DIN466-M4},{ARTNR=DIN466-M4},{PARTNUMBER=DIN 466-M4},{NORMNR=DIN 466},{D1=M4},{D1X=4.0},{D2=16},{D3=8.0},{H=9.5},{K=3.5},{WEIGHT=0.0060},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelmutter DIN466-M2
DIN466-M2
M2
9
4.5
5.3
2.0
0.0020
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M2,5
DIN466-M2,5
M2,5
11
5.0
6.5
2.5
0.0023
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M3
DIN466-M3
M3
12
6.0
7.5
2.5
0.0025
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M4
DIN466-M4
M4
16
8.0
9.5
3.5
0.0060
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M5
DIN466-M5
M5
20
10.0
11.5
4.0
0.0120
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M6
DIN466-M6
M6
24
12.0
15.0
5.0
0.0200
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M8
DIN466-M8
M8
30
16.0
18.0
6.0
0.0440
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M10
DIN466-M10
M10
36
20.0
23.0
8.0
0.0840
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M12
DIN466-M12
M12
40
22.0
25.0
10.0
0.1200
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청