피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 1434 A - Clevis pins with small head, without cotter pin hole, form A
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_1434_a.prj},{NB=Bolzen DIN 1434 A 8x2239797.080.022(High)},{CNSORDERNO=39797.080.022},{L=22.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=9.420},{D1=8.000},{D2=12.000},{D3=2.000},{W=3.000},{K=2.000},{R=0.500},{Z1=2.000},{Z2=1.000},{NENNID=8X22MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1434},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Clevis pin with small head and split pin hole},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492828514},{INTRASTATCODE=7318290090},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163204},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=A 32h11x8},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
L
Length js15
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D1
Diameter h11
[mm]
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
D2
Head diameter h14
[mm]
D3
Splintlochdurchmesser H14
[mm]
W
Lochabstand
[mm]
K
Head height js14
[mm]
R
Radius
[mm]
Z1
Chamfer ~
[mm]
Clevis pin with small hea...
39797.040.012
4X12MM
12.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.00135
Y
8715492828484
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
100
4.000
6.000
1.000
1.800
1.000
0.300
1.000
Clevis pin with small hea...
39797.050.014
5X14MM
14.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.00244
Y
8715492828491
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
100
5.000
8.000
1.600
2.000
1.500
0.500
1.000
Clevis pin with small hea...
39797.060.018
6X18MM
18.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.00436
Y
8715492828507
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
100
6.000
9.000
1.600
2.500
1.500
0.500
1.500
Clevis pin with small hea...
39797.080.022
8X22MM
22.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.00942
Y
8715492828514
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
100
8.000
12.000
2.000
3.000
2.000
0.500
2.000
Clevis pin with small hea...
39797.100.028
10X28MM
28.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.01800
Y
8715492828521
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
50
10.000
14.000
3.200
4.000
2.000
0.500
2.000
Clevis pin with small hea...
39797.120.035
12X35MM
35.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.03508
Y
8715492828538
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
25
12.000
17.000
4.000
5.000
3.000
0.500
2.500
Clevis pin with small hea...
39797.140.040
14X40MM
40.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.05070
Y
8715492828545
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
25
14.000
19.000
4.000
5.000
3.000
1.000
2.500
Clevis pin with small hea...
39797.160.045
16X45MM
45.000
Fabory
DIN 1434
Clevis pin with small hea...
Steel
Zinc plated
0.07470
Y
8715492828552
7318290090
23-10-01-01
31163204
EC002384
10
16.000
21.000
4.000
5.000
3.000
1.000
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청