카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
DIAPHRAGM VALVE (Socket Type)-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
DIAPHRAGM VALVE (Thread/TS/Butt Spigot)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/diaphragm_valve_t_ts_bs/diaphragm_valve_st_ansi_asmtab.prj},{NB=DVEA25U (V-EA)},{STD=ANSI},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{SLH=15},{L=177},{D1=33.65},{T=1/75},{SL=28.58},{D0=44},{SH=146},{DU=67},{W=90},{LH=80},{F=25},{M=M6 x 12},{MB=V},{MS=EA},{MBX='V','PVC','T','HT','F','PVDF'},{MSX= 'EA','EPDM OR-EPDM','EB','EPDM OR-FKM','PA','PTFE OR-EPDM','PB','PTFE OR-FKM'},{PPATH=assemblies/diaphragm_valve_st_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ø
[mm]
SLH
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
[mm]
D0
Ø
[mm]
SH
[mm]
DU
Ø
[mm]
W
[mm]
LH
[mm]
F
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
DVEA15U
DVEA15U
ANSI
15
1/2
15
10
147.5
137
21.54
1/72
22.22
33
123
49
76
80
25
M6 x 12
DVEA20U
DVEA20U
ANSI
20
3/4
20
12
163.5
158
26.87
1/85
25.40
35
134
59
82
80
25
M6 x 12
DVEA25U
DVEA25U
ANSI
25
1
25
15
179.5
177
33.65
1/75
28.58
44
146
67
90
80
25
M6 x 12
DVEA32U
DVEA32U
ANSI
32
11/4
31
15
186.5
190
42.42
1/84
31.75
54
146
81
90
80
25
M6 x 12
DVEA40U
DVEA40U
ANSI
40
11/2
40
20
258.0
258
48.56
1/78
34.93
66
209
98
122
125
45
M8 x 12
DVEA50U
DVEA50U
ANSI
50
2
50
27
294.0
283
60.63
1/83
38.10
77
234
120
148
148
45
M8 x 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청