magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHAA-Q11 - 어댑터 키트
Festo
제품
핸들링 시스템
액세서리
드라이브용 어댑터 키트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/hand_sys/acc/adapter_kit/dhaa_q11_asmtab.prj},{NB=2832455 DHAA-G-Q11-20-B7G-35},{TNR=2832455},{TYP=DHAA-G-Q11-20-B7G-35},{VERS=B7/B13},{B1=45.000},{B2=19.050},{B3=27.000},{B4=22.000},{B5=0.000},{D1=58.000},{D2=8.000},{D3=4.500},{D4=M3},{D4N=3.000},{D5=3.000},{D6=7.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{DINB=0.000},{DINBL=0.000},{DIND1=M3},{DIND2=M4},{DINH1=7.000},{DINH2=0.000},{DINGD=0.000},{DINGL=0.000},{DINL1=45.000},{DINL2=10.000},{DINZD=3.000},{DINZL=10.000},{H1=10.500},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{L1=27.500},{L2=24.000},{L3=22.000},{L4=11.000},{L5=0.000},{R1=2.500},{R2=0.000},{T1=0.000},{T2=0.000},{T3=6.000},{T4=6.400},{T5=1.600},{W1=30.000},{PPATH=assemblies/dhaa_q11_asmtpl.prj},{GTIN=4052568255374}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
W1
[°]
GTIN
ⁿ/ₐ
1675259 DHAA-D-E2-18-Q11-...
1675259
DHAA-D-E2-18-Q11-16
50.000
32.500
0.000
0.000
0.000
9.000
8.000
4.500
M4
0.000
0.000
0.000
0.000
14.000
0.000
0.000
0.000
84.000
64.000
32.500
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
2.100
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568244668
1679833 DHAA-D-E2-18/25-Q...
1679833
DHAA-D-E2-18/25-Q11-20
57.000
32.500
0.000
0.000
0.000
9.000
8.000
4.500
M4
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
0.000
0.000
0.000
86.000
70.000
32.500
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
2.100
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568244699
1696421 DHAA-D-E2-25-Q11-...
1696421
DHAA-D-E2-25-Q11-25
49.000
32.500
0.000
0.000
0.000
12.000
8.000
4.500
M5
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
95.000
80.000
32.500
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
2.600
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568245306
1702297 DHAA-D-E2-25-Q11-...
1702297
DHAA-D-E2-25-Q11-32
50.000
32.500
0.000
0.000
0.000
15.000
8.000
4.500
M6
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
0.000
0.000
0.000
130.000
100.000
32.500
0.000
0.000
0.000
0.000
6.400
3.100
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568245313
1706071 DHAA-D-E2-40-Q11-...
1706071
DHAA-D-E2-40-Q11-32
82.000
49.000
0.000
0.000
0.000
15.000
10.000
5.500
M6
0.000
0.000
0.000
0.000
19.000
0.000
0.000
0.000
130.000
100.000
49.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
3.100
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568246068
1706503 DHAA-D-E2-40-Q11-...
1706503
DHAA-D-E2-40-Q11-35
82.000
49.000
0.000
0.000
0.000
15.000
10.000
5.500
M6
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
148.000
120.000
49.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
3.100
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568246075
1706822 DHAA-D-E2-40-Q11-...
1706822
DHAA-D-E2-40-Q11-40
82.000
49.000
0.000
0.000
0.000
15.000
10.000
5.500
M8
0.000
0.000
0.000
0.000
14.000
0.000
0.000
0.000
148.000
120.000
49.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
3.100
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568246082
2729506 DHAA-D-E8-35-Q11-...
2729506
DHAA-D-E8-35-Q11-10
34.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
4.500
-
7.000
0.000
0.000
0.000
12.000
0.000
0.000
0.000
60.000
44.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568254995
2719384 DHAA-D-E8-35-Q11-...
2719384
DHAA-D-E8-35-Q11-12
38.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
4.500
-
7.000
0.000
0.000
0.000
11.500
0.000
0.000
0.000
63.000
50.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568254971
2730033 DHAA-D-E8-35-Q11-...
2730033
DHAA-D-E8-35-Q11-8
32.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
4.500
-
7.000
0.000
0.000
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
52.000
36.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568255008
2728486 DHAA-D-E8-45-Q11-...
2728486
DHAA-D-E8-45-Q11-10
34.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
5.500
-
7.000
0.000
0.000
0.000
12.000
0.000
0.000
0.000
60.000
44.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568254988
2715152 DHAA-D-E8-45/55-Q...
2715152
DHAA-D-E8-45/55-Q11-12
38.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
5.500
-
7.000
0.000
0.000
0.000
12.000
0.000
0.000
0.000
63.000
50.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568254964
1926914 DHAA-D-E8-55-Q11-...
1926914
DHAA-D-E8-55-Q11-16
50.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
5.500
-
7.000
0.000
0.000
0.000
13.500
0.000
0.000
0.000
82.000
64.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568250119
1928306 DHAA-D-E8-75-Q11-...
1928306
DHAA-D-E8-75-Q11-16
60.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.000
6.600
-
9.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
0.000
82.000
64.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.400
0.000
2.100
0.000
0.000
0.000
4052568250133
1930038 DHAA-D-E8-75-Q11-...
1930038
DHAA-D-E8-75-Q11-20
56.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.000
6.600
-
9.000
0.000
0.000
0.000
14.000
0.000
0.000
0.000
84.000
70.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.400
0.000
2.100
0.000
0.000
0.000
4052568250140
2767489 DHAA-D-G6-4-Q11-8
2767489
DHAA-D-G6-4-Q11-8
18.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.000
6.500
3.400
M3
5.000
0.000
0.000
0.000
10.500
0.000
0.000
0.000
50.000
36.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.400
1.600
1.300
0.000
0.000
0.000
4052568255107
2762930 DHAA-D-G6-6-Q11-8
2762930
DHAA-D-G6-6-Q11-8
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.000
6.500
3.400
M3
5.000
0.000
0.000
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
50.000
36.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.400
1.600
1.300
0.000
0.000
0.000
4052568255091
2737394 DHAA-D-G6-8/10-Q1...
2737394
DHAA-D-G6-8/10-Q11-10
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.000
8.000
4.500
M3
7.000
0.000
0.000
0.000
9.500
0.000
0.000
0.000
57.000
44.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
1.600
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568255046
2736429 DHAA-D-G6-8/10-Q1...
2736429
DHAA-D-G6-8/10-Q11-12
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
8.000
4.500
M4
7.000
0.000
0.000
0.000
11.500
0.000
0.000
0.000
63.000
50.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.400
2.100
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568255022
2782718 DHAA-D-G6-12-Q11-...
2782718
DHAA-D-G6-12-Q11-12
35.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
10.000
5.500
M4
7.000
0.000
0.000
0.000
12.500
0.000
0.000
0.000
63.000
50.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
2.100
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568255114
2737247 DHAA-D-G6-12/16-Q...
2737247
DHAA-D-G6-12/16-Q11-10
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.000
10.000
5.500
M3
7.000
0.000
0.000
0.000
12.500
0.000
0.000
0.000
57.000
44.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
1.600
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568255039
2734418 DHAA-D-G6-16-Q11-...
2734418
DHAA-D-G6-16-Q11-12
37.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
10.000
5.500
M4
7.000
0.000
0.000
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
68.000
50.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.400
2.100
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568255015
1917841 DHAA-D-G6-20-Q11-...
1917841
DHAA-D-G6-20-Q11-16
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
11.000
6.600
M4
9.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
0.000
82.000
64.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.800
2.100
2.100
0.000
0.000
0.000
4052568249854
1916912 DHAA-D-G6-20/25-Q...
1916912
DHAA-D-G6-20/25-Q11-20
52.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
11.000
6.600
M4
9.000
0.000
0.000
0.000
14.500
0.000
0.000
0.000
84.000
70.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.800
2.100
2.100
0.000
0.000
0.000
4052568249847
1707360 DHAA-D-G6-25-Q11-...
1707360
DHAA-D-G6-25-Q11-25
52.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
11.000
6.600
M5
9.000
0.000
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
100.000
80.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.500
2.600
2.100
0.000
0.000
0.000
4052568246099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청