피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGSL (m) - 미니 슬라이드, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
슬라이드 포함 드라이브
DGSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/slide/dgsl/dgsl_asmtab.prj},{NB=543905 DGSL-10-10-PA---(0)},{KDM=12},{KDM2=10.000},{B1=50.000},{B2=49.000},{B3=39.200},{B4=19.650},{B5=10.000},{B6=6.800},{B7=12.350},{B8=20.100},{B9=49.000},{B10=5.000},{B11=29.200},{B12=28.000},{B13=37.700},{B14=27.000},{D2=8.200},{D3=7.000},{D4=4.300},{D5=8.000},{D7=5.000},{H1=29.000},{H2=27.100},{H3=28.000},{H4=6.800},{H5=13.800},{H6=15.800},{H7=22.800},{H8=15.500},{H9=0.600},{H10=1.400},{H11=10.000},{H12=12.500},{H13=4.000},{H14=8.750},{H15=11.750},{H16=4.800},{H17=19.250},{H18=0.400},{H19=9.000},{T3=1.600},{T4=5.350},{T5=7.500},{SW2=2.500},{SW3=3.000},{TNR=543905},{TYP=DGSL-10},{TYP3=DGSL},{GEW1='-','N'},{HUB1=10,20,30,40,50,80,100},{GEW=-},{HUB=10},{FE=0},{EL=0},{DA=1},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
H16
[mm]
H17
[mm]
H18
[mm]
H19
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L21
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
543902 DGSL-4-10-PA
543902
DGSL-4
A
28.000
27.400
18.100
9.400
5.000
3.550
6.300
11.950
27.500
2.000
17.200
12.400
23.150
16.150
M3
6.300
5.000
3.300
6.200
M4x0.5
3.000
M3
16.000
15.400
15.100
3.850
6.300
8.600
8.400
8.100
0.650
0.300
5.000
8.000
2.700
5.350
5.850
3.000
10.600
0.250
5.300
1.300
2.250
4.000
1.300
1.300
2.000
72.100
48.000
15.200
7.800
36.350
0.000
0.000
6.500
5.500
6.600
2.500
4.000
13.250
4.950
3.000
31.000
0.08600
543903 DGSL-6-10-PA
543903
DGSL-6
A
35.000
34.500
26.000
13.500
5.000
5.000
8.200
13.500
34.500
3.500
19.900
20.000
28.100
18.900
M3
6.300
5.000
3.300
6.200
M5x0.5
3.000
M3
20.000
19.000
19.250
4.700
7.800
10.200
16.000
10.550
0.500
0.500
5.000
11.500
3.400
6.500
7.200
3.700
13.100
0.270
6.500
1.300
3.700
6.000
1.500
1.500
2.500
81.100
50.000
17.600
8.100
33.100
0.000
0.000
8.000
8.000
9.600
2.500
5.100
13.250
4.950
3.500
37.000
0.16520
543904 DGSL-8-10-PA
543904
DGSL-8
A
42.000
41.300
31.200
16.600
10.000
6.000
10.300
16.250
41.500
4.500
24.000
24.100
33.000
24.400
M4
8.200
7.000
4.300
8.000
M6x0.5
5.000
M3
24.000
22.700
23.000
6.500
10.600
14.000
18.900
13.300
0.600
0.900
10.000
8.700
3.250
7.800
10.500
4.100
16.800
0.350
6.600
1.600
3.800
7.500
2.000
2.000
2.500
90.200
59.600
21.100
10.700
34.600
0.000
0.000
8.000
10.000
11.600
2.500
7.000
14.650
6.100
5.500
41.000
0.24700
543905 DGSL-10-10-PA
543905
DGSL-10
A
50.000
49.000
39.200
19.650
10.000
6.800
12.350
20.100
49.000
5.000
29.200
28.000
37.700
27.000
M4
8.200
7.000
4.300
8.000
M8x1
5.000
M5
29.000
27.100
28.000
6.800
13.800
15.800
22.800
15.500
0.600
1.400
10.000
12.500
4.000
8.750
11.750
4.800
19.250
0.400
9.000
1.600
5.350
7.500
2.500
2.500
3.000
103.100
66.000
22.800
12.500
41.300
0.000
0.000
11.000
10.000
11.600
2.500
6.400
18.500
7.500
5.000
43.000
0.42400
543906 DGSL-12-10-PA
543906
DGSL-12
A
60.000
59.000
47.600
24.000
10.000
9.200
14.700
24.300
59.000
6.400
35.350
35.200
50.000
36.700
M5
9.000
7.000
5.500
9.000
M10x1
8.000
M5
36.000
34.800
34.700
8.000
15.100
20.350
28.200
19.300
0.800
1.000
10.000
17.900
5.200
10.750
15.750
5.500
24.900
0.500
10.000
1.600
5.600
7.500
3.000
3.000
3.000
106.200
68.600
28.100
14.900
42.400
0.000
0.000
12.000
10.000
11.600
2.500
5.800
18.500
9.000
4.500
44.000
0.65000
543907 DGSL-16-10-PA
543907
DGSL-16
A
66.000
65.000
53.500
26.700
10.000
11.100
16.700
27.500
65.000
7.750
37.900
38.000
50.400
36.700
M5
9.000
7.000
5.500
9.000
M12x1
8.000
M5
40.000
38.000
39.000
8.500
16.700
20.600
31.700
20.800
0.500
1.500
10.000
20.000
6.400
10.500
16.700
7.000
26.600
0.500
12.400
1.600
6.100
9.000
4.000
4.000
4.000
124.100
82.500
42.300
26.100
45.000
0.000
0.000
14.000
12.000
13.600
2.500
6.800
21.000
10.000
5.500
54.000
0.98720
543908 DGSL-20-10-PA
543908
DGSL-20
A
85.000
84.000
68.850
34.500
20.000
14.000
21.400
36.350
83.400
10.000
48.900
49.200
64.100
48.600
M6
11.200
9.000
6.600
11.000
M14x1
8.000
G1/8
49.000
46.500
47.700
10.300
20.600
23.200
38.200
26.100
0.500
2.000
20.000
19.600
7.550
14.700
14.700
10.000
33.300
0.800
14.500
2.100
8.600
10.000
4.000
4.000
5.000
141.200
84.600
52.400
31.200
59.100
0.000
0.000
17.000
14.000
15.600
4.600
7.800
30.500
12.000
6.500
56.000
1.69980
543909 DGSL-25-10-PA
543909
DGSL-25
A
104.000
103.000
82.600
41.600
20.000
16.200
26.600
43.100
103.000
13.250
56.500
56.700
79.250
53.700
M6
11.200
9.000
6.600
11.000
M16x1
8.000
G1/8
60.000
57.000
58.500
10.500
23.400
31.200
48.000
34.500
1.000
1.950
20.000
27.500
8.550
16.600
22.200
11.000
42.700
0.500
15.500
2.100
15.000
12.000
5.000
5.000
6.000
157.100
96.000
51.900
30.500
63.700
0.000
0.000
22.000
15.000
16.600
4.600
8.000
32.300
14.500
6.500
64.000
2.73200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청