DFS - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/dfs.prj},{NB=DFSR3210-3.8},{MOD=DFSR3210-3.8},{D=31},{LL=10},{DA=3.969},{DD=50},{A=80},{B=13},{L=122},{W=65},{H=62},{X=6-9},{Q=M6x1},{N=3.8x1},{LRCA=1883},{LRCOA=5234},{DHX=32.500},{PRA=1},{XX=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
DFSR1605-3.8
DFSR1605-3.8
15
5
2.778
28
48
10
72
38
40
6-5.5
M6x1
3.8x1
821
1706
DFSR1610-2.8
DFSR1610-2.8
15
10
2.778
28
48
10
97
38
40
6-5.5
M6x1
2.8x1
643
1311
DFSR2005-3.8
DFSR2005-3.8
20
5
3.175
36
58
10
75
47
44
6-6.6
M6x1
3.8x1
1135
2655
DFSR2010-3.8
DFSR2010-3.8
20
10
3.175
36
58
10
120
47
44
6-6.6
M6x1
3.8x1
1160
2765
DFSR2505-3.8
DFSR2505-3.8
25
5
3.175
40
62
10
72
51
48
6-6.6
M6x1
3.8x1
1239
3219
DFSR2610-3.8
DFSR2610-3.8
25
10
3.175
40
62
12
117
51
48
6-6.6
M6x1
3.8x1
1263
3333
DFSR3205-3.8
DFSR3205-3.8
32
5
3.175
50
80
12
82
65
62
6-9
M6x1
3.8x1
1407
4347
DFSR3210-3.8
DFSR3210-3.8
31
10
3.969
50
80
13
122
65
62
6-9
M6x1
3.8x1
1883
5234
DFSR3220-2.8
DFSR3220-2.8
31
20
3.969
50
80
12
160
65
62
6-9
M6x1
2.8x1
1459
3954
DFSR4005-3.8
DFSR4005-3.8
40
5
3.175
63
93
15
85
78
70
8-9
M8x1
3.8x1
1544
5474
DFSR4010-3.8
DFSR4010-3.8
38
10
6.350
63
93
14
123
78
70
8-9
M8x1
3.8x1
3863
10046
DFSR4020-2.8
DFSR4020-2.8
38
20
6.350
63
93
14
162
78
70
8-9
M8x1
2.8x1
3815
9950
DFSR5005-3.8
DFSR5005-3.8
50
5
3.175
75
110
15
85
93
85
8-11
M8x1
3.8x1
1689
6883
DFSR5010-3.8
DFSR5010-3.8
48
10
6.350
75
110
18
138
93
85
8-11
M8x1
3.8x1
4314
12877
DFSR5020-3.8
DFSR5020-3.8
48
20
6.350
75
110
18
147
93
85
8-11
M8x1
3.8x1
4399
13333
DFSRSOS0-1.8
DFSRSOS0-1.8
48
50
6.350
75
110
18
218
93
85
8-11
M8x1
1.8x1
2254
6311
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청