magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPC (m) - 선형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
위치 엔코더 포함 선형 드라이브
DFPC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/linear_e/dfpc/dfpc_asmtab.prj},{NB=8110797 DFPC-125-50-D---(0_high)},{TNR=8110797},{TYP=DFPC},{LODLEVEL=high},{DM=125},{HUB=50.000},{HUBST=0.000},{FUNK=D},{WER=-},{ZUL=-},{KV=0.000},{KGVL=0.000},{KGVS=0.000},{KSG=-},{KSS=-},{LB2=0.000},{A=40.000},{D3=102.000},{D5=M10},{E=136.000},{EE=G1/8},{G=24.500},{J=24.500},{L2=1.600},{MM=25.000},{PL=14.000},{RT=M10},{SW=21.000},{TG=110.000},{T1=18.000},{WH=20.000},{WL=10.000},{LB2MIN=10.000},{LB2MAX=120.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DM
피스톤 직경
[mm]
FUNK
기능
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
D3
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
J
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
TG
[mm]
T1
[mm]
WH
[mm]
WL
[mm]
ZJ
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8110796 DFPC-80-50-D
8110796
DFPC
80
D
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
90.000
G1/8
22.700
22.700
M16x1.5
2.400
125.200
20.000
15.200
M8
16.000
0.000
72.000
15.000
16.000
8.000
141.150
1.539
8110785 DFPC-100-50-D
8110785
DFPC
100
D
32.000
0.000
0.000
0.000
32.000
70.000
M8
107.500
G1/8
22.500
22.500
M16x1.5
2.200
126.800
20.000
12.000
M8
16.000
0.000
89.000
15.000
16.000
8.000
142.750
2.024
8110797 DFPC-125-50-D
8110797
DFPC
125
D
40.000
0.000
0.000
0.000
40.000
102.000
M10
136.000
G1/8
24.500
24.500
M20x1.5
1.600
141.000
25.000
14.000
M10
21.000
0.000
110.000
18.000
20.000
10.000
161.000
3.506
8133065 DFPC-160-50-D
8133065
DFPC
160
D
54.000
0.000
0.000
0.000
54.000
102.000
M10
170.000
G1/4
25.300
25.300
M27x2
0.700
177.000
32.000
14.300
M12
27.000
0.000
140.000
18.000
24.000
13.000
200.900
6.692
8133072 DFPC-200-50-D
8133072
DFPC
200
D
72.000
0.000
0.000
0.000
72.000
102.000
M10
211.000
G1/4
29.900
29.900
M36x2
1.000
194.200
40.000
18.900
M16
36.000
0.000
175.000
20.000
30.000
16.000
223.800
11.537
8141420 DFPC-250-50-D
8141420
DFPC
250
D
72.000
0.000
0.000
0.000
72.000
102.000
M10
268.000
G1/4
39.200
39.200
M36x2
2.500
223.800
40.000
20.750
M20
36.000
0.000
220.000
20.000
30.000
16.000
253.800
20.974
8141421 DFPC-320-50-D
8141421
DFPC
320
D
84.000
0.000
0.000
0.000
84.000
102.000
M10
338.000
G1/4
51.000
51.000
M42x2
1.700
254.800
50.000
32.000
M20
46.000
0.000
270.000
20.000
30.000
20.000
284.800
36.196
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청