피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPA-...-F - 반-회전 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
반-회전 드라이브
DFPA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/quarter/dfpa/dfpa_f0_asmtab.prj},{NB=542077 DFPA-30-S4A-F03F05---(0)},{TNR=542077},{TYP=DFPA-30-S4A-F03F05},{VERS=2},{VAR=Open},{ROT=0},{ROT1=[0:90]},{L=144.000},{W=62.000},{H=108.000},{H1=39.000},{H2=35.900},{T1=16.000},{T2=16.000},{E=92.000},{F=50.000},{S=14.000},{R=10.000},{M=11.500},{N=3.000},{D1=36.000},{D2=50.000},{D3=M5x8},{D3DN=5.000},{D3DK=4.019},{D4=M6x10},{D4DN=6.000},{D4DK=4.773},{D5=15.000},{D6=12.200},{PPATH=assemblies/dfpa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
VAR
Spring function
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
542029 DFPA-10-F03
542029
DFPA-10-F03
-
116.000
45.000
82.900
24.500
25.400
12.000
12.000
88.000
43.000
9.000
9.000
9.500
4.000
36.000
0.000
M5x8
-
12.000
9.500
542030 DFPA-20-F03F05
542030
DFPA-20-F03F05
-
140.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542031 DFPA-30-F03F05
542031
DFPA-30-F03F05
-
144.000
62.000
108.000
39.000
35.900
16.000
16.000
92.000
50.000
14.000
10.000
11.500
3.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542032 DFPA-50-F05F07
542032
DFPA-50-F05F07
-
176.000
70.000
118.000
43.000
40.000
19.000
19.000
110.000
60.000
17.000
11.000
14.400
11.000
50.000
70.000
M6x10
M8x13
15.000
18.200
542033 DFPA-70-F05F07
542033
DFPA-70-F05F07
-
183.000
80.000
134.000
51.000
47.000
19.000
19.000
100.000
65.000
17.000
11.000
14.500
13.000
50.000
70.000
M6x10
M8x13
15.000
18.200
542053 DFPA-20-S1Z-F03F05
542053
DFPA-20-S1Z-F03F05
Close
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542054 DFPA-20-S2Z-F03F05
542054
DFPA-20-S2Z-F03F05
Close
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542055 DFPA-20-S3Z-F03F05
542055
DFPA-20-S3Z-F03F05
Close
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542056 DFPA-20-S4Z-F03F05
542056
DFPA-20-S4Z-F03F05
Close
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542057 DFPA-20-S5Z-F03F05
542057
DFPA-20-S5Z-F03F05
Close
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542058 DFPA-20-S6Z-F03F05
542058
DFPA-20-S6Z-F03F05
Close
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542059 DFPA-20-S7Z-F03F05
542059
DFPA-20-S7Z-F03F05
Close
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542060 DFPA-20-S1A-F03F05
542060
DFPA-20-S1A-F03F05
Open
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542061 DFPA-20-S2A-F03F05
542061
DFPA-20-S2A-F03F05
Open
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542062 DFPA-20-S3A-F03F05
542062
DFPA-20-S3A-F03F05
Open
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542063 DFPA-20-S4A-F03F05
542063
DFPA-20-S4A-F03F05
Open
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542064 DFPA-20-S5A-F03F05
542064
DFPA-20-S5A-F03F05
Open
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542065 DFPA-20-S6A-F03F05
542065
DFPA-20-S6A-F03F05
Open
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542066 DFPA-20-S7A-F03F05
542066
DFPA-20-S7A-F03F05
Open
199.000
55.000
98.900
31.900
33.000
16.000
16.000
90.000
45.000
14.000
10.000
11.000
2.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542067 DFPA-30-S1Z-F03F05
542067
DFPA-30-S1Z-F03F05
Close
202.000
62.000
108.000
39.000
35.900
16.000
16.000
92.000
50.000
14.000
10.000
11.500
3.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542068 DFPA-30-S2Z-F03F05
542068
DFPA-30-S2Z-F03F05
Close
144.000
62.000
108.000
39.000
35.900
16.000
16.000
92.000
50.000
14.000
10.000
11.500
3.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542069 DFPA-30-S3Z-F03F05
542069
DFPA-30-S3Z-F03F05
Close
144.000
62.000
108.000
39.000
35.900
16.000
16.000
92.000
50.000
14.000
10.000
11.500
3.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542070 DFPA-30-S4Z-F03F05
542070
DFPA-30-S4Z-F03F05
Close
144.000
62.000
108.000
39.000
35.900
16.000
16.000
92.000
50.000
14.000
10.000
11.500
3.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542071 DFPA-30-S5Z-F03F05
542071
DFPA-30-S5Z-F03F05
Close
144.000
62.000
108.000
39.000
35.900
16.000
16.000
92.000
50.000
14.000
10.000
11.500
3.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
542072 DFPA-30-S6Z-F03F05
542072
DFPA-30-S6Z-F03F05
Close
144.000
62.000
108.000
39.000
35.900
16.000
16.000
92.000
50.000
14.000
10.000
11.500
3.000
36.000
50.000
M5x8
M6x10
15.000
12.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청