Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DEM...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_dem_d_asmtab.prj},{NB='DEM28D-290'},{INFO1=info1_demd},{DIM=28},{GUI=DEM...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEM...D},{L=290},{C=45},{A=26},{B=28},{F=M5},{FX=5},{V=M5},{VX=5},{WEIGHT=4.04},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
CRAD
Corad 레일 쌍의 부하 용량
[N]
CAX
Coax 레일 쌍의 부하 용량
[N]
CUR
슬라이더
[mm]
C
[mm]
NOH
홀의 수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[Kg/m]
'DEM28D-290'
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
28
DEM...D
292
836
586
250
45
3
26
28
M5
M5
4.04
'DEM35D-290'
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
35
DEM...D
303
890
624
250
45
3
34
35
M6
M6
6.10
'DEM43D-290'
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
43
DEM...D
301
1002
702
240
40
3
44
43
M8
M8
10.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
롤러 - COMPACT RAIL 리니어 가이드 레일용 볼 베어링 롤러
Rollon
04.04.2023
DEF - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
DEM - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
DEF...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스크로크, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, ...
Rollon
24.11.2021
DEV...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512...
Rollon
24.11.2021
DEV..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512N, 최대...
Rollon
24.11.2021
Compact Rail - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 레이디얼 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 15000N, 최대 길이 4...
Rollon
28.06.2023
DEF..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
DEV - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길...
Rollon
24.11.2021
LTH - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
24.11.2021
DEM..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
TLQ...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최...
Rollon
24.11.2021
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청