카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
DDPE*JH - Proportional directional control valve, pilot operated, with fieldbus electronics
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
83 350 DDPE*J* Pilot operated directional control valves with proportional control feedback and integrated electronics - CETOP P05, ISO 4401-05, ISO 4401-07, ISO 4401-08, ISO 4401-10, ISO 4401-11
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/83350/83350_ddpe_jh_asmtab.prj},{NB=DDPE5RJH-C100/40N-II-E0K16D1/EC00},{IDNR=},{TIPO=DDP},{E=E},{DN=5R},{JH=JH},{ST=C},{SF=100},{GU=N},{P=I},{D=I},{RS=E0},{K16=K16},{X2X3=EC},{X7=0},{X4=0},{W=},{STEK2=OFF},{PPATH=83350_ddpe_jh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
E
Electric proportional control
ⁿ/ₐ
JH
Electronics with fieldbus communication
ⁿ/ₐ
SER
Series No.
ⁿ/ₐ
K16
Main connection 11 pin + PE
ⁿ/ₐ
X1
Main connection configuration
ⁿ/ₐ
DDPE5RJH-C100/40N-II-E0K1...
DDP
E
JH
40
K16
D1 = one command
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청