DCDA25PSB
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCDA25PSB
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcda25psb/dcda25psb.prj},{NB=DCDA25PSB},{PN=DCDA25PSB},{DESC=Cinch DURA-CON Micro-D economic and lightweight plastic shell connector, Plug, Positions 25, No Hardware},{CT=Plug},{NOP=25},{IM=Polyester glass filled},{CG=Male},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Solder Cup},{MH=No Hardware},{MINOPT=-65 (-55)},{MAXOPT=289 (135)},{CURA=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CORE=8},{MMC=500},{CIF=6 (170)},{CWF=0.5 (14)},{DEFAULTSORTATTR=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CT
Connector Type
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
IM
Insulation Material
ⁿ/ₐ
CG
Contact Gender
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
MH
Mounting Hardware
ⁿ/ₐ
MINOPT
Min Operating Temp.
[°F (°C)]
MAXOPT
Max Operating Temp. ºF (ºC)
[°F (°C)]
CURA
Current Rating
[Amps]
WV
Withstanding Voltage
[VAC]
CORE
Contact Resistance
[mΩ]
MMC
Max Mating Cycles
ⁿ/ₐ
CIF
Contact Insertion Force
[oz (gm)]
CWF
Contact Withdrawal Force
[oz (gm)]
DCDA25PSB
DCDA25PSB
Cinch DURA-CON Micro-D ec...
Plug
25
Polyester glass filled
Male
Copper alloy
Gold
Solder Cup
No Hardware
-65 (-55)
289 (135)
3
600 VAC RMS @ sea level
8
500
6 (170)
0.5 (14)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청