DCBST31EC
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCBST31EC
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcbst31ec/dcbst31ec.prj},{NB=DCBST31EC},{PN=DCBST31EC},{DESC=Dura-Con Backshell, 31 position, top entry - 0.281\", nickel plated, strain relief},{WE=Straight Entry},{NOP=31},{WED=0.281 (7.14)},{BL=1.12 (28)},{SM=Aluminum Alloy},{SF=Cadmium, Olive Drab over Electroless Nickel},{MH=2 no.2-56 Hex Head Jackposts, Locking Washers and Retaining Clips},{SR=None},{MINOT=-65 (55)},{MAXOT=390 (200)},{DEFAULTSORTATTR=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
WE
Wire Entry
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
WED
Wire Entry Diameter
[INCH (mm)]
BL
Backshell Length
[INCH (mm)]
SM
Shell Material
ⁿ/ₐ
SF
Shell Finish
ⁿ/ₐ
MH
Mounting Hardware
ⁿ/ₐ
SR
Sleeve Ring
ⁿ/ₐ
MINOT
Min Operating Temp.
[°F (°C)]
MAXOT
Max Operating Temp.
[°F (°C)]
DCBST31EC
DCBST31EC
Dura-Con Backshell, 31 po...
Straight Entry
31
0.281 (7.14)
1.12 (28)
Aluminum Alloy
Cadmium, Olive Drab over ...
2 no.2-56 Hex Head Jackpo...
None
-65 (55)
390 (200)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청