카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
DC - Two rod cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Guided Cylinders
DC-Two Rod Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/guided_cylinders/dc/dc_asmtab.prj},{NB=DC16X13 (0)},{SERIES=DC:Standard type},{BORE=16},{STROKE=13},{REEDSWITCH=},{SWITHQUANTITY=},{POS=0},{HA=5.2 through hole10dp5},{HB=M5x0.8dp9},{HC=M4x0.7through hole},{HD=M5x0.8},{A=105.5},{B=20.5},{C=25},{D=30.5},{E=21},{F=32},{G=47.5},{H=7.5},{M=8},{J=6},{K=8.5},{L=21},{N=7},{Q=24},{R=85},{V=48},{W=57},{Y=8},{Z=10.5},{PPATH=assemblies/dc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
HD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DC16X13
DC:Standard type
16
13
Φ5.2 through holeΦ10dp5(b...
M5x0.8dp9
M4x0.7through hole
M5x0.8
105.5
20.5
25
30.5
21
32
47.5
7.5
8
6
8.5
21
7
24
85
48
57
8
10.5
DC20X13
DC:Standard type
20
13
Φ5.2 through holeΦ10dp5.5...
M5x0.8dp10
M5x0.8through hole
M5x0.8
113.5
25.5
25
31
28
30
49.5
7.5
10
7.5
11
25
8
28
88
58
65
10
12.5
DC25X16
DC:Standard type
25
16
Φ6.6 through holeΦ11dp6.5...
M5x0.8dp5
M6x1.0through hole
M5x0.8
125
31
25
34.5
25
34.5
53.5
7.5
12
9
13
30
10
40
94
70
80
12
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청