피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
24225 - Straight male adaptor with seal - BSP parallel
IMI Norgren
Fittings
24 Series
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/24_series/24225_straight_male_adaptor_with_seal_bsp_parallel.prj},{NB=242250818},{CNSORDERNO=242250818},{PS=8},{TH=POF},{PS2=1/8\"},{TH2=G- ISO G Parallel},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_9_1_420_24_series_push_on.pdf},{STEP=Norgren-242250818.step},{NAME=Norgren-242250818},{INAME=Norgren2d242250818},{SHA256=a27zbEwx62RNPwstLJI42Dsdlp7YOShUo7O6xqC5/bk=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
PS2
Port Size
ⁿ/ₐ
TH2
Thread form
ⁿ/ₐ
242250405
242250405
4
POF
M5
Metric
242250418
242250418
4
POF
1/8"
G- ISO G Parallel
242250505
242250505
5
POF
M5
Metric
242250518
242250518
5
POF
1/8"
G- ISO G Parallel
242250605
242250605
6
POF
M5
Metric
242250618
242250618
6
POF
1/8"
G- ISO G Parallel
242250628
242250628
6
POF
1/4"
G- ISO G Parallel
242250638
242250638
6
POF
3/8"
G- ISO G Parallel
242250648
242250648
6
POF
1/2"
G- ISO G Parallel
242250818
242250818
8
POF
1/8"
G- ISO G Parallel
242250828
242250828
8
POF
1/4"
G- ISO G Parallel
242250838
242250838
8
POF
3/8"
G- ISO G Parallel
242250848
242250848
8
POF
1/2"
G- ISO G Parallel
242251018
242251018
10
POF
1/8"
G- ISO G Parallel
242251028
242251028
10
POF
1/4"
G- ISO G Parallel
242251038
242251038
10
POF
3/8"
G- ISO G Parallel
242251048
242251048
10
POF
1/2"
G- ISO G Parallel
242251238
242251238
12
POF
3/8"
G- ISO G Parallel
242251248
242251248
12
POF
1/8"
G- ISO G Parallel
242251548
242251548
15
POF
1/2"
G- ISO G Parallel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
24145 - Elbow male adaptor - BSP taper
IMI Norgren
25.04.2024
24247 - Swivel elbow adaptor with seal - BSP parallel
IMI Norgren
25.04.2024
43125 - Straight male adaptor - BSP taper
IMI Norgren
25.04.2024
V60...V63 - 3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Solenoid actuated spool valves
IMI Norgren
21.02.2024
233 Series
IMI Norgren
25.04.2024
29117 - ISO R - Hose adaptor
IMI Norgren
25.04.2024
M0125, M0225 - Straight adaptor (external hex only)
IMI Norgren
17.11.2023
82400 - 2/2-Way solenoid valve
IMI Norgren
17.11.2023
24040 - Elbow connector - tube to tube
IMI Norgren
25.04.2024
T40 series - Sintered bronze silencers
IMI Norgren
17.11.2023
24226 - Straight female adaptor - BSP parallel
IMI Norgren
25.04.2024
SZC_BS - Suction cup
AIRBEST
07.06.2022
24125 - Straight male adaptor - BSP taper
IMI Norgren
25.04.2024
XGEV-..L-NPT - Straight male adaptor connectors NPT, ISO 8434-1-SDS
EXMAR
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청