D08X Housed DDR - Housed DDR
Kollmorgen
DDR Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddr_motor/d08x_housed_ddr_asmtab.prj},{NB=D081A-12-1210},{A1MIN=147.830},{A1MAX=149.350},{A2MIN=168.150},{A2MAX=169.670},{A3MIN=208.790},{A3MAX=210.310},{B1MIN=144.660},{B1MAX=145.410},{B2MIN=164.980},{B2MAX=165.730},{B3MIN=205.620},{B3MAX=206.370},{C1MIN=42.700},{C1MAX=45.700},{C2MIN=63.000},{C2MAX=66.000},{C3MIN=103.700},{C3MAX=106.600},{D1=107.700},{D2=128.000},{D3=168.700},{DIA1=217.170},{DIA2=133.350},{DIA3=218.400},{DIA4SINE=42.925},{DIA4RES=63.500},{DIA5=190.000},{DIA6=190.000},{DIA7=100.000},{L1=12.200},{L2=11.200},{L3=50.800},{L4=12.700},{L5=3.555},{L6=1.955},{L7=1.955},{W1=42.200},{W2=67.600},{H1=127.800},{H2=147.310},{H3=172.000},{H4=3.530},{H5=114.300},{DDS=D},{RSL=1},{WT=A},{MO=1},{CT=2},{FD=2},{BO=1},{US=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MFS
Motor Frame Size
ⁿ/ₐ
SO
Shaft Option
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D081A-12-1210
D081A-12-1210
D08X
08 = 8.60" O.D.
1= Straight thru bore w/ ...
148.590
145.035
44.200
107.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청