D-Lok Medium Duty Four-Bolt Flange Metric Bore - DL Normal Duty 4-Bolt Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/f4b_dlm_hm_asmtab.prj},{NB=126642},{SERIES=208},{SS=35},{PN=126642},{DESCRIPTION=F4B-DLM-35M},{W=2.2},{BOD=80.000000},{A=51.1},{A1=51.100000},{B=130.3},{B1=130.300000},{C=52.1},{C1=52.100000},{D=101.6},{D1=101.600000},{F=M12},{F1=12.000000},{H=14.2},{H1=14.200000},{J=17.8},{J1=17.800000},{L=69.6},{L1=69.600000},{N=60.5},{N1=60.500000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=f4b_dlm_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
126642
208
35
126642
F4B-DLM-35M
2.2
51.1
130.3
52.1
101.6
M12
14.2
17.8
69.6
60.5
126643
214
65
126643
F4B-DLM-65M
6.6
66.0
187.5
72.4
149.4
M16
17.5
16.8
111.3
93.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청