D-Lok ER Insert CC Fan and Blower - D-LOK
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/ins_er_dl_cc.prj},{NB=128385},{SERIES=207},{BORE=1-3/8},{BORE1=1.375000},{PN=128385},{DESCRIPTION=ER-DL-106-CC},{A=1.75},{A1=1.750000},{B=1.08},{B1=1.080000},{C=0.67},{C1=0.670000},{D=0.92},{D1=0.920000},{E=2.8346},{E1=2.834600},{F=2.69},{F1=2.690000},{M2=0.2500},{G=1.84},{G1=1.840000},{H=3.05},{H1=3.050000},{J=1.71},{J1=1.710000},{K=0.07},{K1=0.070000},{L=0.74},{L1=0.740000},{M=0.22},{M1=0.220000},{N=0.60},{N1=0.600000},{P=0.22},{P1=0.220000},{SCREW=1/4-28},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
M2
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
128380
205
15/16
128380
ER-DL-015-CC
1.44
0.88
0.56
0.75
2.0472
1.99
0.1900
1.32
1.34
0.05
0.56
0.18
0.50
0.15
#10-32
128381
205
1
128381
ER-DL-100-CC
1.44
0.88
0.56
0.75
2.0472
1.99
0.1900
1.32
1.34
0.05
0.56
0.18
0.50
0.15
#10-32
128382
206
1-1/8
128382
ER-DL-102-CC
1.56
0.98
0.58
0.83
2.4409
2.22
0.2500
1.57
1.52
0.07
0.68
0.19
0.50
0.22
#10-32
128383
206
1-3/16
128383
ER-DL-103-CC
1.56
0.98
0.58
0.83
2.4409
2.22
0.2500
1.57
1.52
0.07
0.68
0.19
0.50
0.22
#10-32
128384
206
1-1/4
128384
ER-DL-104-CC
1.56
0.98
0.58
0.83
2.4409
2.22
0.2500
1.57
1.52
0.07
0.68
0.19
0.50
0.22
#10-32
128385
207
1-3/8
128385
ER-DL-106-CC
1.75
1.08
0.67
0.92
2.8346
2.69
0.2500
1.84
1.71
0.07
0.74
0.22
0.60
0.22
1/4-28
128386
207
1-7/16
128386
ER-DL-107-CC
1.75
1.08
0.67
0.92
2.8346
2.69
0.2500
1.84
1.71
0.07
0.74
0.22
0.60
0.22
1/4-28
128387
209
1-11/16
128387
ER-DL-111-CC
2.01
1.26
0.75
1.09
3.3465
2.99
0.2500
2.22
1.94
0.07
0.90
0.20
0.60
0.25
1/4-28
128388
209
1-3/4
128388
ER-DL-112-CC
2.01
1.26
0.75
1.09
3.3465
2.99
0.2500
2.22
1.94
0.07
0.90
0.20
0.60
0.25
1/4-28
128389
210
1-15/16
128389
ER-DL-115-CC
2.01
1.26
0.75
1.13
3.5433
3.24
0.3125
2.43
1.94
0.10
0.80
0.19
0.60
0.20
1/4-28
128390
211
2-3/16
128390
ER-DL-203-CC
2.25
1.37
0.88
1.19
3.9370
3.69
0.3750
2.71
2.22
0.10
0.96
0.28
0.73
0.30
5/16-24
128391
212
2-7/16
128391
ER-DL-207-CC
2.38
1.48
0.9
1.25
4.3307
4.11
0.3750
2.97
2.31
0.10
1.02
0.27
0.73
0.30
5/16-24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청