D-FANA, R-FANA, H-FANA, D-FAND, R-FAND, H-FAND - 지그용위치결정핀 - 자유지정타입-플랜지 붙이-너트고정타입-표면처리있음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/d_fana.prj},{NB=D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=1},{ST=1},{D=6},{DTOL=-0.004/-0.012},{P=3.0},{P1=[3.0:8.0/0.1]},{B=2.0},{BMIN=2.0},{BMAX=28.0},{L=5},{L1=[5:10/1]},{T=2.0},{LL1=6},{H=9},{R=1.0},{M=M6},{M1=6},{ALT1=},{ALT6=},{ALT2=},{SC=0},{ALT3=},{RC=0},{ALT4=},{ALT5=},{RTC=},{KDM=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EE
e
[mm]
R-FANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
3
5
6
1.0
M3
0
2.734
R-FANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
4
6
7
1.0
M4
0
2.734
R-FANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
5
6
8
1.0
M5
0
2.734
D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
6
6
9
1.0
M6
0
2.734
D-FANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
8
10
11
1.5
M8
0
1.303
D-FANA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
D-FANA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
10
12
13
2.0
M10
0
3.603
D-FANA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
D-FANA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
12
15
15
3.0
M12
0
4.471
D-FANA16-P13.0-B5.0-L12-T...
D-FANA16-P13.0-B5.0-L12-T...
16
18
19
4.0
M16
0
12.804
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청