slovenčina
English
Cylindrical gears module 1,5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_1_5.prj},{NB=T43399},{NAME=Cylindrical aside hub gear module 1,5 Z46},{Z=46},{CNSORDERNO=T43399},{DE=72.0},{DP=69.0},{DM=50},{D1=14},{KG=0.66},{A=30},{B=17},{CNSORDERNO2=401015046}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
T16862
Cylindrical aside hub gea...
12
T16862
21.0
18.0
14
8
0.04
30
17
T16863
Cylindrical aside hub gea...
13
T16863
22.5
19.5
15
8
0.05
30
17
T16864
Cylindrical aside hub gea...
14
T16864
24.0
21.0
17
8
0.06
30
17
T16865
Cylindrical aside hub gea...
15
T16865
25.5
22.5
18
8
0.07
30
17
T16866
Cylindrical aside hub gea...
16
T16866
27.0
24.0
19
8
0.08
30
17
T16867
Cylindrical aside hub gea...
17
T16867
28.5
25.5
20
8
0.09
30
17
T16868
Cylindrical aside hub gea...
18
T16868
30.0
27.0
20
8
0.10
30
17
T16869
Cylindrical aside hub gea...
19
T16869
31.5
28.5
20
8
0.10
30
17
T16870
Cylindrical aside hub gea...
20
T16870
33.0
30.0
25
8
0.13
30
17
T16871
Cylindrical aside hub gea...
21
T16871
34.5
31.5
25
10
0.13
30
17
T16872
Cylindrical aside hub gea...
22
T16872
36.0
33.0
25
10
0.14
30
17
T16873
Cylindrical aside hub gea...
23
T16873
37.5
34.5
25
10
0.16
30
17
T16874
Cylindrical aside hub gea...
24
T16874
39.0
36.0
25
10
0.17
30
17
T16875
Cylindrical aside hub gea...
25
T16875
40.5
37.5
25
10
0.18
30
17
T43385
Cylindrical aside hub gea...
26
T43385
42.0
39.0
30
12
0.20
30
17
T43386
Cylindrical aside hub gea...
27
T43386
43.5
40.5
30
12
0.22
30
17
T16876
Cylindrical aside hub gea...
28
T16876
45.0
42.0
30
12
0.23
30
17
T43387
Cylindrical aside hub gea...
29
T43387
46.5
43.5
30
12
0.24
30
17
T16877
Cylindrical aside hub gea...
30
T16877
48.0
45.0
30
12
0.26
30
17
T43388
Cylindrical aside hub gea...
31
T43388
49.5
46.5
35
12
0.30
30
17
T43389
Cylindrical aside hub gea...
32
T43389
51.0
48.0
35
12
0.31
30
17
T43390
Cylindrical aside hub gea...
33
T43390
52.5
49.5
35
12
0.33
30
17
T43391
Cylindrical aside hub gea...
34
T43391
54.0
51.0
35
12
0.34
30
17
T43392
Cylindrical aside hub gea...
35
T43392
55.5
52.5
35
12
0.36
30
17
T16878
Cylindrical aside hub gea...
36
T16878
57.0
54.0
35
12
0.37
30
17
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylindrical gears module 1
Haberkorn
21.02.2022
Racks module 1,5
Haberkorn
21.02.2022
SH 0.5 - Helical gear - Parallel axis - Steel - Module 0.5
HPC
17.02.2022
Cylindrical gears module 2
Haberkorn
21.02.2022
PFS94 & PFA94 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
Cylindrical gears module 1.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
R 53 Snap rings for spindles - DME - DIN 471
D-M-E
27.06.2024
GN 7802 - Spur Gears, Plastic, Pressure Angle 20°, Module 1
Ganter
19.06.2024
Cylindrical gears module 3 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
27.07.2020
GEAHB1.5, GEAHBB1.5, GEAHBG1.5, GEAHS1.5, GEAB1.5, GEABB1.5, GEABG1.5, GEAS...
Misumi
05.10.2022
Helical Gears (SHE)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
Cylindrical gears module 1 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 2,5
Haberkorn
21.02.2022
22400 - Spur gears in steel, module 2 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청