카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CTL.476-p - Wing knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CTL.476
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ctl_476/ctl_476_p.prj},{NB=Wing knobs CTL.476/30 p-M6x16},{CODE=8722},{DESCRIPTION=CTL.476/30 p-M6x16},{DIM01=32.0},{DIM02=M6},{DIM03=20.0},{DIM04=11.0},{DIM05=16},{DIM06=5.5},{DIM07=13.0},{WEIGHT=11},{D=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing knobs CTL.476/25 p-M...
8691
CTL.476/25 p-M3x10
26.0
M3
17.0
9.0
10
4.0
11.0
6
Wing knobs CTL.476/25 p-M...
8696
CTL.476/25 p-M4x10
26.0
M4
17.0
9.0
10
4.0
11.0
7
Wing knobs CTL.476/25 p-M...
8701
CTL.476/25 p-M5x10
26.0
M5
17.0
9.0
10
4.0
11.0
8
Wing knobs CTL.476/25 p-M...
8702
CTL.476/25 p-M5x16
26.0
M5
17.0
9.0
16
4.0
11.0
9
Wing knobs CTL.476/30 p-M...
8721
CTL.476/30 p-M6x10
32.0
M6
20.0
11.0
10
5.5
13.0
9
Wing knobs CTL.476/30 p-M...
8722
CTL.476/30 p-M6x16
32.0
M6
20.0
11.0
16
5.5
13.0
11
Wing knobs CTL.476/30 p-M...
8723
CTL.476/30 p-M6x20
32.0
M6
20.0
11.0
20
5.5
13.0
13
Wing knobs CTL.476/40 p-M...
8751
CTL.476/40 p-M8x16
40.0
M8
24.5
14.0
16
7.5
15.5
16
Wing knobs CTL.476/40 p-M...
8753
CTL.476/40 p-M8x25
40.0
M8
24.5
14.0
25
7.5
15.5
19
Wing knobs CTL.476/48 p-M...
8781
CTL.476/48 p-M8x16
48.0
M8
28.0
17.0
16
9.0
19.0
21
Wing knobs CTL.476/48 p-M...
8783
CTL.476/48 p-M8x25
48.0
M8
28.0
17.0
25
9.0
19.0
27
Wing knobs CTL.476/56 p-M...
8811
CTL.476/56 p-M10x20
56.0
M10
34.0
18.5
20
11.0
21.0
29
Wing knobs CTL.476/56 p-M...
8813
CTL.476/56 p-M10x30
56.0
M10
34.0
18.5
30
11.0
21.0
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청