카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CT-FG-p - Wing knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CT-FG
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ct_fg/ct_fg_p.prj},{NB=Wing knobs CT-FG.30 p-M6x25},{CODE=8034},{DESCRIPTION=CT-FG.30 p-M6x25},{DIM01=30},{DIM02=M6},{DIM03=15.5},{DIM04=28},{DIM05=8},{DIM06=25},{DIM07=7.0},{WEIGHT=-},{NDM=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
d2
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing knobs CT-FG.25 p-M5x...
8023
CT-FG.25 p-M5x10
25
M5
13.0
24
6
10
6.5
-
Wing knobs CT-FG.25 p-M5x...
8024
CT-FG.25 p-M5x16
25
M5
13.0
24
6
16
6.5
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M6x...
8030
CT-FG.30 p-M6x10
30
M6
15.5
28
8
10
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M6x...
8031
CT-FG.30 p-M6x12
30
M6
15.5
28
8
12
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M6x...
8032
CT-FG.30 p-M6x16
30
M6
15.5
28
8
16
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M6x...
8033
CT-FG.30 p-M6x20
30
M6
15.5
28
8
20
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M6x...
8034
CT-FG.30 p-M6x25
30
M6
15.5
28
8
25
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M6x...
8035
CT-FG.30 p-M6x30
30
M6
15.5
28
8
30
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M6x...
8036
CT-FG.30 p-M6x40
30
M6
15.5
28
8
40
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M8x...
8041
CT-FG.30 p-M8x16
30
M8
15.5
28
8
16
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M8x...
8042
CT-FG.30 p-M8x20
30
M8
15.5
28
8
20
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M8x...
8043
CT-FG.30 p-M8x25
30
M8
15.5
28
8
25
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M8x...
8044
CT-FG.30 p-M8x30
30
M8
15.5
28
8
30
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M8x...
8045
CT-FG.30 p-M8x40
30
M8
15.5
28
8
40
7.0
-
Wing knobs CT-FG.30 p-M8x...
8046
CT-FG.30 p-M8x45
30
M8
15.5
28
8
45
7.0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청