CSA1-11S6E5-36.0G02
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
CSA1-11S6E5-36.0G02
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/csa1_11s6e5_36_0g02/csa1_11s6e5_36_0g02.prj},{NB=CSA1-11S6E5-36.0G02},{PN=CSA1-11S6E5-36.0G02},{DESC=Cinch Dura-Con DC Strip receptacle, 10 socket, 36\", colored, keyed},{CT=Receptacle},{NOP=10},{IM=Glass Filled Polyester},{CG=Socket},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Wire Leads},{WT=PTFE Insulated, 24 AWG, Colored MIL-W-16878/4 Stranded Wire},{WL=36 (914)},{WCC=Colored, MIL-STD-681 System 1},{GPP=2},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=275 (135)},{CRAT=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CRES=8},{MMC=500},{CIF=6 (170)},{CWF=0.5 (14)},{DEFAULTSORTATTR=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CT
Connector Type
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
IM
Insulation Material
ⁿ/ₐ
CG
Contact Gender
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
WT
Wire Type
ⁿ/ₐ
WL
Wire Length
[INCH (mm)]
WCC
Wire Color Coding
ⁿ/ₐ
GPP
Guide Pin Position
ⁿ/ₐ
MINOT
Min Operating Temp.
[°F (°C)]
MAXOT
Max Operating Temp.
[°F (°C)]
CRAT
Current Rating
[Amps]
WV
Withstanding Voltage
ⁿ/ₐ
CRES
Contact Resistance
[mΩ]
MMC
Max Mating Cycles
ⁿ/ₐ
CIF
Contact Insertion Force
[oz (gm)]
CWF
Contact Withdrawal Force
[oz (gm)]
CSA1-11S6E5-36.0G02
CSA1-11S6E5-36.0G02
Cinch Dura-Con DC Strip ...
Receptacle
10
Glass Filled Polyester
Socket
Copper alloy
Gold
Wire Leads
PTFE Insulated, 24 AWG, C...
36 (914)
Colored, MIL-STD-681 Syst...
2
-65 (-55)
275 (135)
3
600 VAC RMS @ sea level
8
500
6 (170)
0.5 (14)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20395 - Compression cable lugs, Standard type with inspection hole (BM),...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청