피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CPX-M - 전기 주변 장치
Festo
제품
제어 기술
전기 주변 장치
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/c_tech/e_peri/cpx_parts_m.prj},{NB=550219 CPX-M-M3X22-4X---(0)},{TNR=550219},{TYP=CPX-M-M3X22-4X},{INFO=},{TEXT=Schraube},{VAR=0},{VERS=22},{LED=0},{LEDX=[0]},{CNSMASSEXACT=0.0060},{EOLDATE=},{GTIN=4052568051983}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
TEXT
명칭(&D)
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
550212 CPX-M-EPL-EV
550212
CPX-M-EPL-EV
End 플레이트
0.1130
4052568007485
576317 CPX-M-EPL-EV-X
576317
CPX-M-EPL-EV-X
End 플레이트
0.1900
4052568225360
550214 CPX-M-EPR-EV
550214
CPX-M-EPR-EV
End 플레이트
0.1130
4052568007492
576316 CPX-M-EPR-EV-X
576316
CPX-M-EPR-EV-X
End 플레이트
0.1750
4052568225353
550206 CPX-M-GE-EV
550206
CPX-M-GE-EV
연결 블록
0.1690
4052568007454
567806 CPX-M-GE-EV-FVO
567806
CPX-M-GE-EV-FVO
연결 블록
0.1700
4052568100759
550208 CPX-M-GE-EV-S-7/8-...
550208
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
연결 블록
0.1870
4052568007461
568956 CPX-M-GE-EV-S-7/8-...
568956
CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P
연결 블록
0.1870
4052568216368
550210 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-...
550210
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
연결 블록
0.1870
4052568007478
8022158 CPX-M-GE-EV-Z-7/8...
8022158
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL
연결 블록
0.1870
4052568257378
8022165 CPX-M-GE-EV-S-7/8...
8022165
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
연결 블록
0.1870
4052568257385
550202 CPX-M-16DE-D
550202
CPX-M-16DE-D
입력 모듈
0.0460
4052568006013
550204 CPX-8DA-H
550204
CPX-8DA-H
출력 모듈
0.0480
4052568192051
567039 CPX-FVDA-P
567039
CPX-FVDA-P
출력 모듈
0.0380
4052568369460
1971599 CPX-FVDA-P2
1971599
CPX-FVDA-P2
출력 모듈
0.0500
4052568250201
553594 CPX-4AE-TC
553594
CPX-4AE-TC
아날로그 모듈
0.0460
4052568197704
548753 CPX-M-AK-C
548753
CPX-M-AK-C
블랭킹 플레이트
0.0540
4052568051754
550216 CPX-M-M3X22-S-4X
550216
CPX-M-M3X22-S-4X
볼트
0.0060
4052568051969
550218 CPX-DPT-30X32-S-4X
550218
CPX-DPT-30X32-S-4X
볼트
0.0070
4052568051976
550219 CPX-M-M3X22-4X
550219
CPX-M-M3X22-4X
볼트
0.0060
4052568051983
550222 CPX-M-M2,5X8-12X
550222
CPX-M-M2,5X8-12X
볼트
0.0060
4052568051990
549367 CPX-M-AB-4-M12X2-5...
549367
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
콘넥터 블록
0.1120
4052568007423
549335 CPX-M-AB-8-M12X2-5...
549335
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL
콘넥터 블록
0.1520
4052568005993
548754 CPX-M-AK-M
548754
CPX-M-AK-M
커버
0.0150
4052568051761
563057 CPX-M-GE-EV-S-PP-5...
563057
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
연결 블록
0.2790
4052568016234
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청