카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CPH 1700 V2 - GAS SPRINGS - Heavy Load
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY LOAD
CPH
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/007_heavy_load/02_cph/03_cph_1700_v2_asmtab.prj},{NB=CPH 1700 025 V2,-,06 CG 2-Q(0)},{NITROCYLARTNO=NC.042.00.01700.025.2},{AZOLHELP=CPH 1700 025 V2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{FLHELP=-},{CR=2.08342},{IF=1635},{IIF=1635},{HUB=0},{B=50},{Q=1},{L=85},{AK=35},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=0.50},{V=0.046},{FD=170},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CPH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_cph_1700_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
FL
Flanges
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CPH 1700 010 V2,-,06 CG 2...
CPH 1700 010 V2,-,06 CG 2...
NC.042.00.01700.010.2
10
without Flange
1.79406
1635
1635
2933
1635
10
50
80
1
70
35
0.5
0.42
0.022
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 1700 015 V2,-,06 CG 2...
CPH 1700 015 V2,-,06 CG 2...
NC.042.00.01700.015.2
15
without Flange
1.93241
1635
1635
3159
1635
15
50
90
1
75
35
0.5
0.45
0.030
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 1700 025 V2,-,06 CG 2...
CPH 1700 025 V2,-,06 CG 2...
NC.042.00.01700.025.2
25
without Flange
2.08342
1635
1635
3406
1635
25
50
110
1
85
35
0.5
0.50
0.046
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 1700 038 V2,-,06 CG 2...
CPH 1700 038 V2,-,06 CG 2...
NC.042.00.01700.038.2
38
without Flange
2.00935
1635
1635
3285
1635
38
50
140
1
102
35
0.5
0.58
0.073
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 1700 050 V2,-,06 CG 2...
CPH 1700 050 V2,-,06 CG 2...
NC.042.00.01700.050.2
50
without Flange
2.05473
1635
1635
3359
1635
50
50
165
1
115
35
0.5
0.64
0.094
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 1700 063 V2,-,06 CG 2...
CPH 1700 063 V2,-,06 CG 2...
NC.042.00.01700.063.2
63
without Flange
2.01648
1635
1635
3297
1635
63
50
195
1
132
35
0.5
0.72
0.120
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 1700 080 V2,-,06 CG 2...
CPH 1700 080 V2,-,06 CG 2...
NC.042.00.01700.080.2
80
without Flange
1.97452
1635
1635
3228
1635
80
50
235
1
155
35
0.5
0.83
0.156
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청