카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPCD/CPCDK - Disk Type Couplings-Low MOI·Double Plate Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpcd_cpcdk.prj},{NB=CPCD-D44-A8-B8},{TYPECODE=CPCD},{D=44},{A=8.000},{B=8.000},{AX=8,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16},{AKX=8,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16},{D0=29.6},{L=49.2},{F=5.0},{T=15.0},{T1=10.0},{W=4.6},{K=11.0},{M=M4},{TT=3.4},{AT=10.0},{MT=20.0},{MRS=10000},{MOI=2.95×10^-5},{STSC=3000},{LM=0.24},{AM=2},{AXM=±0.60},{MASS=112.0},{CATALOG=cpcd.jpg},{H0=11.000},{H1=1.100},{H2=0.800},{D2=5.200},{D3=10.000},{R1=34.000},{R2=8.000},{PPATH=cpcd_cpcdk/assmblies/cpcd_cpcdk_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CATALOG
catalog
ⁿ/ₐ
CPCD-D34-A5-B5
34
21.6
38.2
4.0
12.0
7.5
3.4
8.0
M3
1.5
4.0
8.0
10000
7.33×10^-6
1700
0.18
2
±0.36
50.0
cpcd.jpg
CPCD-D39-A6-B6
39
24.6
49.2
5.0
15.0
10.0
4.6
8.5
M4
3.4
6.0
12.0
10000
1.68×10^-5
2500
0.22
2
±0.50
89.0
cpcd.jpg
CPCD-D44-A8-B8
44
29.6
49.2
5.0
15.0
10.0
4.6
11.0
M4
3.4
10.0
20.0
10000
2.95×10^-5
3000
0.24
2
±0.60
112.0
cpcd.jpg
CPCD-D56-A10-B10
56
38.0
63.0
6.6
20.0
12.0
5.5
14.5
M5
7.0
25.0
50.0
10000
9.89×10^-5
8500
0.28
2
±0.80
227.0
cpcd.jpg
CPCD-D68-A12-B12
68
46.0
74.2
7.6
24.0
14.0
6.1
17.5
M6
14.0
60.0
120.0
10000
2.52×10^-4
12000
0.32
2
±0.90
406.0
cpcd.jpg
CPCD-D82-A14-B14
82
55.4
101.2
9.5
30.0
22.0
9.0
20.0
M8
30.0
100.0
200.0
10000
7.24×10^-4
15000
0.52
2
±1.00
856.0
cpcd.jpg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHDW-144 - Double Disk Type / Set Screw Type
Sungil Machinery
02.11.2023
SHDW-110T - Double Disk Type / Taper Type
Sungil Machinery
01.02.2023
BNK - Ball Screw With Finished Shafts Ends
THK CO.,LTD.
23.05.2024
CGZX30/LGZX30/RGZX30 - Crossed Roller Stages for X Axis-Stage Size 30×30
SAMLO
17.12.2021
STGA - Guide Rail for Chains
SAMLO
24.03.2023
CPRB/CPRBK - Disk Type Couplings-Low MOI·Double Plate Type
SAMLO
15.03.2023
CPRA/CPRAK - Disk Type Couplings-Low MOI Type·Single Plate Type
SAMLO
06.05.2021
CPDT/CPDTK - Disk Type Couplings-Low MOI·Double Plate Type
SAMLO
06.05.2021
CPCT/CPCTK - Disk Type Couplings-Low MOI Type·Single Plate Type
SAMLO
06.05.2021
SFS-G - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 7-60mm, 20-800Nm, steel
Miki Pulley Group
27.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청