카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
CP-LL-08 - CP
WUXING
SPC
CPS
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/spc/cp/ll08.prj},{NB=WX-LL08B-Z21-D20},{WXCN=WX-LL08B},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=08B},{NUT=21},{D=20},{DPP=85.210},{D0=92.000},{T=7.200},{H=71},{L=25.00},{L1=7.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HTT
Heat treatmen
ⁿ/ₐ
BS
surface
ⁿ/ₐ
SPE
MODEL
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DPP
Dividing the circle
[mm]
D0
Addendum circle
[mm]
T
Tooth thickness
[mm]
H
Convex platform
[mm]
L
Thickness
[mm]
L1
[mm]
WX-LL08B-Z9-D10
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
9
37.130
42.000
7.200
28
22.00
5.00
WX-LL08B-Z10-D10
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
10
41.100
46.000
7.200
32
22.00
5.00
WX-LL08B-Z11-D10
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
11
45.080
51.000
7.200
36
22.00
5.00
WX-LL08B-Z12-D12
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
12
49.070
55.000
7.200
40
22.00
5.00
WX-LL08B-Z13-D10
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
13
53.070
59.000
7.200
37
22.00
6.00
WX-LL08B-Z14-D12
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
14
57.070
63.000
7.200
42
22.00
6.00
WX-LL08B-Z15-D12
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
15
61.080
67.000
7.200
46
22.00
6.00
WX-LL08B-Z16-D12
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
16
65.100
71.000
7.200
50
22.00
6.00
WX-LL08B-Z17-D15
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
17
69.120
76.000
7.200
54
22.00
6.00
WX-LL08B-Z18-D15
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
18
73.140
80.000
7.200
57
22.00
6.00
WX-LL08B-Z19-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
19
77.160
84.000
7.200
62
22.00
6.00
WX-LL08B-Z20-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
20
81.180
88.000
7.200
67
25.00
7.00
WX-LL08B-Z21-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
21
85.210
92.000
7.200
71
25.00
7.00
WX-LL08B-Z22-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
22
89.240
96.000
7.200
75
25.00
7.00
WX-LL08B-Z23-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
23
93.270
100.000
7.200
77
25.00
7.00
WX-LL08B-Z24-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
24
97.300
104.000
7.200
63
25.00
7.00
WX-LL08B-Z25-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
25
101.330
108.000
7.200
63
25.00
7.00
WX-LL08B-Z26-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
26
105.360
112.000
7.200
63
25.00
7.00
WX-LL08B-Z28-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
28
113.430
120.000
7.200
63
25.00
7.00
WX-LL08B-Z30-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
30
121.500
128.000
7.200
63
25.00
7.00
WX-LL08B-Z32-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
32
129.570
137.000
7.200
68
28.00
10.00
WX-LL08B-Z34-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
34
137.640
145.000
7.200
68
28.00
10.00
WX-LL08B-Z35-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
35
141.680
149.000
7.200
68
28.00
10.00
WX-LL08B-Z36-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
36
145.720
153.000
7.200
68
28.00
10.00
WX-LL08B-Z38-D20
WX-LL08B
45#
HTT
FH
08B
38
153.790
161.000
7.200
68
28.00
10.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청